Produkcja cienkowarstwowych modułów słonecznych

Bezpieczne uruchamianie zaworów gazowych w procesie powlekania

Wyspa zaworowa VTOC

Wyspa zaworowa VTOC

  • Specjalna wyspa zaworowa w charakterze zaworu pilotowego
  • Dwukanałowa kontrola zaworów mediów przez systemy konwencjonalnej magistrali zapobiegają błędnym operacjom
  • Wbudowany system światłowodowy umożliwiający maksymalną niezawodność procesu

 

Informacje o produkcie - VTOC

Wyspa zaworowa VTOC w katalogu

Pływanie w powietrzu: bezkontaktowy, delikatny transport elementów roboczych

Łożysko powietrzne ATBT

Łożysko powietrzne ATBT

  • Jednolite obciążenie na całej płycie poduszek powietrznych zwiększa niezawodność procesu
  • Transport bezkontaktowy na cienkich poduszkach powietrznych przy minimalnym zużyciu sprężonego powietrza
  • Dostępne jako poszczególne elementy bądź jako szyna o dowolnej długości

 

Informacja o produkcie - łożysko powietrzne ATBT

Szybki i bezpieczny transport płytek szklanych w wysokim podciśnieniu

Wózek teleskopowy

System handlingowy wykorzystujący wózki teleskopowe

  • Stabilny nawet przy obciążeniu powyżej 10 kg
  • Nadaje się do stosowania w wysokich temperaturach, co oznacza oszczędną alternatywę dla robotów przeznaczonych do pracy w czystym pomieszczeniu 
  • Specjalne szklane wsporniki zapobiegają uszkodzeniom płytek szklanych. 
  • Przestrzeń zabudowy = przestrzeń elementu
  • Bezskokowe, precyzyjne ruchy do 2100 mm dzięki elektrycznemu napędowi ze śrubą 

Więcej informacji na temat wózka teleskopowego

Szybki i delikatny transport płytek i ogniw słonecznych:

Portal EXCM typu H

Portal typu H z chwytakiem Bernoulliego OGGB

Szybki portal typu H EXCM jest szybki, precyzyjny i kompaktowy.

Wrażliwe płytki są delikatnie transportowane przez chwytak Bernoulliego OGGB pozwalający na chwytanie przy minimalnym kontakcie.

 

Proces ten jest bardzo bezpieczny i oszczędny pod względem zużycia sprężonego powietrza.

 

Więcej informacji o portalu typu H

Opcjonalnie z usługą uruchomienia

Chwytak Bernoulliego OGGB w katalogu

 

Pytania na temat wózka teleskopowego:

Napisz do naszych specjalistów z