Produkcja płaskich ekranów

Szybki i bezpieczny transport płytek szklanych w wysokim podciśnieniu

Wózek teleskopowy

System handlingowy wykorzystujący wózki teleskopowe

  • Stabilny nawet przy obciążeniu powyżej 10 kg
  • Nadaje się do stosowania w wysokich temperaturach, co oznacza oszczędną alternatywę dla robotów przeznaczonych do pracy w czystym pomieszczeniu 
  • Specjalne szklane wsporniki zapobiegają uszkodzeniom płytek szklanych. 
  • Przestrzeń zabudowy = przestrzeń elementu
  • Bezskokowe, precyzyjne ruchy do 2100 mm dzięki elektrycznemu napędowi ze śrubą 

Więcej informacji na temat wózka teleskopowego

Praca zespołowa dla kontrolowanego i bezpiecznego pozycjonowania z wyciszonym silnikiem

Siłownik elektryczny EPCO

Siłownik elektryczny EPCO i pozycjoner silnika CMMO-ST, cały system łączący napęd, silnik, pozycjoner i okablowanie

  • Proste do zamówienia za pomocą kodu zamówienia
  • Prosta konfiguracja poprzez serwer sieciowy

 

 

 

Więcej informacji o produkcie EPCO

Informacja o produkcie - EPCO

Informacja o produkcie - CMMO-ST

Siłownik elektryczny EPCO w katalogu

Pozycjoner silnika CMMO-ST w katalogu

Bezpieczne uruchamianie zaworów gazowych w procesie powlekania

Wyspa zaworowa VTOC

Wyspa zaworowa VTOC

  • Specjalna wyspa zaworowa w charakterze zaworu pilotowego
  • Dwukanałowa kontrola zaworów mediów przez systemy konwencjonalnej magistrali zapobiegają błędnym operacjom
  • Wbudowany system światłowodowy umożliwiający maksymalną niezawodność procesu

 

Informacje o produkcie - VTOC

Wyspa zaworowa VTOC w katalogu

Delikatne i ostrożne podnoszenie podłoży szklanych

System podnoszenia

Wyzwanie: wysoka masa, maksymalna prędkość i płynny ruch

Systemy podnoszenia Festo łączą zalety napędów elektrycznych i pneumatycznych:

Elektryczny napęd DGE z paskiem zębatym steruje ruchem. Pneumatyczny napęd DGP koryguje obciążenie szybciej niż konwencjonalne systemy przeciwwagowe z napędami ze śrubą.

 

Szkło jest transportowane szybko i delikatnie.

 

Pytania dotyczące wózka teleskopowego lub systemów podnoszenia:

Napisz do naszych specjalistów z