Elementy sterowania pneumatycznego
VBNF/VFOF-LE-BAH

Kombinacje funkcji zapewniają wysoką sprawność przy minimalnych wymaganiach przestrzennych

  • Mniej elementów dzięki integracji funkcji: szybszy montaż i uruchamianie
  • Ograniczanie kosztów: od zamówienia po logistykę
  • Do 50% oszczędności miejsca
  • Oszczędność energii dzięki zmniejszonej liczbie interfejsów

Połączenie funkcji 1: VBNF

Pneumatycznie sterowany zawór zwrotny z odpowietrzaniem ręcznym

Zastosowanie: zatrzymywanie ruchu siłownika i tłumienie energii

 

Połączenie funkcji 2: VFOF-LE-BAH

Pneumatycznie sterowany zawór dławiąco-zwrotny, zawory zwrotne z odpowietrzaniem ręcznym

Zastosowanie: zatrzymywanie lub regulowanie ruchu siłownika i tłumienie energii

Dane techniczne
Funkcja zaworu

VBNF

Zawór zwrotny

z funkcją odpowietrzania ręcznego

VFOF-LE-BAH

Zawór dławiąco-zwrotny, odpowietrzenie

z funkcją odpowietrzania ręcznego

Wielkości G1/8 G1/4 G1/8 G1/4
Uruchamianie zaworu zwrotnego Pneumatyczna
Element regulacyjny / zawór sterujący przepływem

-

Wewnętrzne gniazdo
Elem. regulacyjny Ręczne, bez blokady
Przepływ nominalny qnN [l/min]
w kierunku sterowania przepływem (2 -> 1)
260 620 250 650
Przepływ nominalny qnN [l/min]
w kierunku zwrotnym (1 -> 2)

  -

150 ... 260 300 ... 650
Ciśnienie robocze [bar] 0.2 ... 10
Medium robocze Sprężone powietrze wg ISO 8573-1: 2010 [7:4:4]
Temperatura otoczenia [°C] -10 ... +60