Wybór wysp zaworowych

Omówienie i porównanie wysp zaworowych Festo

Poniżej przedstawiamy opis dostępnej linii wysp zaworowych zawierający najważniejsze dane techniczne i zakres zalecanych zastosowań.

Proste i oszczędne wyspy zaworowe o stałej liczbie pozycji

    Wyspa zaworowa VTUG plug-in

Kompaktowość i duża wartość przepływu: VTUG plug-in

  • Wiele połączeń elektrycznych, od wtyczek przyłączeniowych multi-pin po fieldbus dzięki rozwiązaniu Festo I-Port
  • Konstrukcja zoptymalizowana do montażu w szafkach sterujących dzięki płytom przyłączeniowym umożliwiającym bezpośrednią integrację
  • Zawory uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie: dla zastosowań podciśnieniowych     
  • Trzy wielkości zaworów dla zakresu przepływu: od 220 do 1300 l/min

Krótka informacja produktowa o serii zaworów oraz wysp zaworowych VG

VTUG w katalogu

    Wyspa zaworowa CPV

Maksymalna gęstość mocy, niska masa i kompaktowa konstrukcja: wyspa zaworowa CPV

  • Zawory uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie: dla zastosowań podciśnieniowych, także w środowiskach ATEX
  • Atest ATEX zgodny z dyrektywą UE ATEX
  • Konstrukcja zoptymalizowana do zastosowania w szafkach kontrolnych dzięki blokowi rozgałęziającemu umożliwiającemu integrację bezpośrednią
  • Trzy wielkości zaworów dla zakresu przepływu: od 400 do 1600 l/min

 

CPV w katalogu

Modułowe wyspy zaworowe w połączeniu z wielkościami zaworów

    Wyspa zaworowa MPA-L z I-Port i modułem magistrali

Możliwość rozbudowy w poszczególnych krokach: wyspa zaworowa MPA-L

  • Lekka, ekonomiczna i odporna na korozję dzięki technologii polimerowej na płycie przyłączeniowej
  • Wiele połączeń elektrycznych, od wtyczek przyłączeniowych multi-pin po fieldbus dzięki rozwiązaniu Festo I-Port oraz CPX
  • Stały, tani i odporny na manipulację ogranicznik, płyta odcinająca pod naciskiem pionowym pozwalająca na zastąpienie zaworu w czasie pracy, regulator ciśnienia
  • Kombinacja trzech wielkości zaworów pozwalająca na przepływ do 850 l/min, opcjonalnie w wersji polimerowej lub metalowej

 

Krótka informacja produktowa o MPA

MPA-L w katalogu

Inteligentne wyspy zaworowe z funkcją maksymalnej możliwej integracji

    Wyspa zaworowa MPA-S

Doskonała komunikacja dzięki łączeniu szeregowemu: wyspa zaworowa MPA-S

  • Do 128 funkcji zaworów / 64 pozycji zaworowych
  • Technologia proporcjonalności oraz koncepcja inteligentnej diagnostyki
  • Integracja funkcji pneumatycznych i elektrycznych
  • Możliwa kombinacja dwóch wielkości zaworów dla przepływu od 360 do 670 l/min

 

Krótka informacja produktowa o MPA

MPA-S w katalogu

 

    Wyspa zaworowa VTSA

Pneumatyka związana z bezpieczeństwem i maksymalne możliwości kombinacji wielkości zaworów: wyspa zaworowa ISO VTSA

  • Szeroki zakres pneumatycznych funkcji bezpieczeństwa
  • Wytrzymałe korpusy zaworów i płyty przyłączeniowe wykonane z metalu
  • Dla zastosowań wymagających bardzo wysokich wartości przepływu: VTSA-F
  • Oszczędność przy wysokim przepływie dzięki kombinacji pięciu wielkości zaworów: od 500 do 4000 l/min

 

Krótka informacja produktowa o VTSA

VTSA w katalogu

    Platforma automatyzacji CPX

Platforma automatyzacji: CPX

  • Platforma niezależnych WE/WY
  • Możliwość łączenia z VTSA, MPA-S i MPA-L
  • Zintegrowane sterowanie panelem operatorskim i sterowanie ruchem
  • Wiele technologicznych modułów pomiarowych i sterujących

 

Krótka informacja produktowa o CPX

CPX w katalogu

Wyspy zaworowe do określonych zastosowań

Wyspa zaworowa MPA-C Clean Design

Wyspa zaworowa Clean Design: MPA-C

  • Doskonałe rozwiązanie dla przemysłu spożywczego: smar NSF-H1, materiały i smar NSF-H1 zgodne z normami FDA
  • Doskonała odporność na korozję i wpływ mediów we wszystkich obszarach wymagających intensywnego czyszczenia
  • Konstrukcja zoptymalizowana do czyszczenia, stopień ochrony IP69k
  • Prosta możliwość rozbudowy dzięki indywidualnym płytom przyłączeniowym

 

Krótka informacja o produkcie - MPA-C

Wyspa zaworowa MPA-C w katalogu

 

    Wyspy zaworowe zoptymalizowane pod względem ciężaru

Kompaktowe i zoptymalizowane pod względem ciężaru wyspy zaworowe: CPV-SC i VTUB

  • CPV-SC: blok 40 x 40 mm
  • CPV-SC: wyspy zaworowe ze zintegrowanymi zaworami na płycie przyłączeniowej zapewniające maksymalną kompaktowość
  • VTUB: niewielki ciężar i odporność na korozję dzięki technologii polimerowej
  • VTUB: dostępne główne funkcje zaworów

 

VTUB w katalogu

CPV-SC w katalogu

    Wyspy zaworowe dla bardzo niskich wartości przepływu: VTOC i MH1

Pilotowe/miniaturowe wyspy zaworowe: VTOC i MH1

  • MH1: miniaturowe wyspy zaworowe do zastosowań próżniowych, o krótkim czasie przełączania
  • MH2-MH4: szybkie przełączanie dla wyższych wartości przepływu
  • VTOC: szeroki zakres połączeń elektrycznych dzięki rozwiązaniu Festo I-Port
  • VTOC: opcja blokady dla zwiększenia bezpieczeństwa

 

VTOC w katalogu

MH1 w katalogu

MH2, MH3, MH4 w katalogu

 

Cyfrowa pneumatyka!

Festo Motion Terminal

Festo Motion Terminal

Poraz pierwszy funkcje pneumatyczne mogą być zmieniane przez aplikację, bez potrzeby wymiany hardware'u.

Festo Motion Terminal

 

Automatyczne tworzenie schematu obwodu

Schematic Solution

Schematic Solution

Utwórz w kilka minut kompletne projekty EPLAN dla produktów takich jak CPX/VTSA lub CPX/MPA.

Schematic Solution na App World

Schematic Solution

 

Pomoc techniczna i serwis

Serwis

Przestoje są kosztowne! Narzędzia Festo Tools umożliwiają ich zredukowanie.

Więcej o naszych usługach