Prosta obsługa obrotów za niewielką cenę
Opcjonalne: innowacyjny, prosty moduł czujnikowy
- Prosta, kompaktowa konstrukcja:
- Lekkość
- Płynna regulacja kąta obrotu
- Szczelna konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach pracy
Zaprojektowany do ruchu obrotowego
O wydajności DRVS, nawet w trudnych warunkach pracy, decyduje kompaktowość i szczelność, mały ciężar oraz duże zakresy momentu do 20 Nm. Prostota montażu i płynna regulacja w zakresie –90°/180° lub 270°.