Wytrzymały zawór VUVS

Solenoid valve from the robust range VUVS-S

Wytrzymały elektrozawór

Może być łączony z całą serią VS

Seria VUVS wraz z solidną konstrukcją łączy w sobie cechy niezbędne do pracy w trudnych warunkach, takich jak odporność na uderzenia, oferuje różne opcje montażu i łatwość obsługi.

 

Szeroka oferta osprzętu montażowego zapewnia wiele opcji integracji zaworów z koncepcją rozwiązania klienta. Te wytrzymałe zawory oraz wyspy zaworowe mogą być użyte w prawie 80% zastosowań w trudnych warunkach otoczenia. 

Nowy zawór VUVS-...-S z kluczowymi cechami do trudnych warunków pracy

Podstawowy program produkcyjny Festo  Na całym świecie: zawsze dostępne w magazynie Szybkość: gotowe do wysłania z zakładu produkcyjnego Festo
w ciągu 24 godzin
Jakość: jakość Festo w atrakcyjnej cenie         

Wszystkie cechy zaworu do ciężkich aplikacji

Wytrzymała konstrukcja o dużym przepływie – nowy standard w technice zaworów do codziennych zastosowań.

  • Atrakcyjna cena   
  • Przejrzysta rodzina produktów
  • Łatwość montażu i obsługi dzięki zewnętrznemu zasilaniu pilota przez płytę przyłączeniową
  • Pojedyncze zawory z tłumikami hałasu, złączki i cewki gotowe do zainstalowania bądź jako zmontowane zespoły na płycie przyłączeniowej VTUS
  • Kierunek wyjścia kabla może być łatwo dopasowane za pomocą obracalnej cewki, ułatwiając montaż w ograniczonej przestrzeni zabudowy
  • Idealne do zastosowań z podciśnieniem i niskim ciśnieniem

Informacje o elektrozaworach do ciężkich aplikacji

Informacja produktowa o VUVS

Quick Order Sheet - dla VUVS

Elektrozawór VUVS w katalogu online