Sterownik CPX-CEC-C1/S1/M1-V3 z CODESYS i OPC-UA

CPX-CEC-C1/S1/M1-V3 z CODESYS

Przemysł 4.0: połączenie po raz pierwszy pełnej funkcjonalności CODESYS wersji V3 i OPC UA w wyspie zaworowej z IP65 wraz ze zdalnym We/Wy oraz opcjonalnym połączeniem z chmurą

Pozwala na wykorzystanie szerokiego zakresu funkcji sterowania ruchem w systemach pneumatycznych i elektrycznych, np. z nowym, zintegrowanym edytorem 3D-CNC zgodnym z DIN 66025 (G-code) oraz integrację ze środowiskami hosta Przemysłu 4.0

W połączeniu z wyspami zaworowymi MPA i VTSA lub Festo Motion Terminal VTEM, rozwiązanie to pozwala na wykorzystanie standardowego interfejsu i zdecentralizowanej inteligencji dzięki standardowemu językowi programowania zgodnego z IEC 61131-3, interfejsowi Ethernet i bibliotekom funkcji.

  • System sterowania dla małych urządzeń bądź złożonych podsystemów
  • Jedna platforma dla systemów elektrycznych i pneumatycznych
  • Jedna platforma do sterowania ruchem i przepływem wraz z biblioteką funkcji dla napędów elektrycznych
  • Odpowiedni do integracji we wszystkich środowiskach Ethernet i Fieldbus
  • Prosta konfiguracja całego systemu za pomocą CODESYS
  • Kompletny system o dużej modułowości i niezawodności, zgodny z IP65 i umożliwiający prostą regulację
  • Opcja: połączenie z Festo Cloud poprzez bramkę CPX-IOT
CODESYS
 
Grafika chmury
 
Rozszerzenie funkcji za pomocą CODESYS V3 Zakres usług
„CODESYS dostarczany przez Festo"
oparte na CODESYS V3
  • Ekrany informacyjne Festo
  • Pomoc online Festo
  • Biblioteka Festo
Funkcje kontroli ruchu CODESYS
  • Ruch jest integralną częścią środowiska PLC
  • PLCopen część 1 i 2
  • Bloki funkcyjne dla pojedynczego napędu
  • Bloki funkcyjne dla wielu napędów
    (GearIn, phasing, CamIn)
  • Edytor i funkcje CAM
  • Edytor i funkcje CNC
  • Udoskonalony, szczegółowy system pomocy online dla wszystkich funkcji
Zintegrowany edytor 3D CNC zgodny z DIN 66025 (G-code)
  • Graficzne i tekstowe wprowadzanie kodu 3D G-code
  • Projekt ścieżki w formie tabeli
  • Import DXF
Rozszerzone rozwiązania sterowania ruchem za pomocą CPX-CEC-M1-V3
  • Części PLCopen 1 + 2, plus funkcjonalność CNC, bezpieczeństwo
  • Dodatkowe elementy funkcjonalne lub biblioteki mogą zostać utworzone dla specjalnych zastosowań, jak np: biblioteka portali Festo (Festo Gantry Library): sprawne rozwiązanie przy prostym i wygodnym programowaniu ruchu.
  • Sterowanie ruchem, np: interpolacja 3D jest integralną częścią środowiska PLC, a także stanowi oszczędne, ekonomiczne rozwiązanie
  • Sterowanie ruchem można połączyć z całym zakresem WE/WY i pneumatyką CPX. Wygodne połączenia
  • Wygodny edytor dla wprowadzania danych 3D: wygodne programowanie zadań ruchu.