Zespoły przygotowania powietrza serii MS

Przygotowanie sprężonego powietrza do każdego zastosowania: od prostych zastosowań standardowych do rozwiązań specjalnych

Możliwe jest spełnienie wymagań każdej klasy ISO dzięki modułowej budowie

  • Bardzo wysokie przepływy do 28 000 l/min
  • Indywidualna konfiguracja układów modułowych
  • Wbudowane czujniki ciśnienia/przepływu
  • Wbudowane funkcje bezpieczeństwa
  • Oszczędność energii dzięki połączeniu wielkości i modułowi wydajności energetycznej MSE6-E2M.

 

Nowość: regulator i filtr z regulatorem MS2     

MS Basic

Wydajny, lekki, ekonomiczny: nowy seria zespołów przygotowania powietrza MS Basic

Seria MS Basic w obudowie z polimeru oferuje ekonomiczne, podstawowe komponenty dedykowane do najważniejszych funkcji technicznych, np. regulacji ciśnienia sprężonego powietrza, filtrowania oraz ręcznego lub elektrycznego włączania. Jest też w pełni kompatybilna z serią MS w wersji metalowej. Pozwala to na ekonomiczną realizację najbardziej optymalnych kombinacji podstawowych i zaawansowanych funkcji.

 

Dostępny wkrótce

Program produktowy do szybkiej realizacji zamówień ! Moduły i skonfigurowane jednostki z numerami zamówieniowymi

Gotowe kluczowe produkty: Jednostki przygotowania powietrza MS z zakresu podstawowego w katalogu

Pełny zakres:wszystkie zespoły przygotowania powietrza serii MS w katalogu

Produkty z zakresu rozszerzonego są wykorzystywane dla konkretnych zastosowań, np. z wbudowanymi czujnikami bądź funkcjami bezpieczeństwa.

Krótka prezentacja Festo: poznaj w mniej niż minutę wszystkie ważne informacje na temat produktu MS2.

Dane techniczne

Typ MS2 MS4 MS6 MS9 MS12
Szerokość modułu [mm]  25 40 62 90 124
Dopuszczalne ciśnienie wejściowe [bar] Maks. 10
Maks. 14 Maks. 20 Maks. 20 Maks. 20*
Temperatura robocza [°C] -5 ... +50
-10 ... +60
Natężenie przepływu LFR qnN [l/min] 310 1 700 6 200 20 000 28 000
Wielkości przyłącza M5, QS6
G1/8, 1/4, 3/8 G1/4, 3/8, 1/2, 3/4 G1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 G1, 1 1/4, 1 1/2, 2

* Smarownica maks. 16 bar; w pełni automatyczne usuwanie kondensatu maks. 12 bar