Wybór wielkości serii MS

Inteligentne połączenie wielkości pozwala na zoptymalizowanie wartości przepływu i zmniejszenie gabarytów

Połączenie różnych wielkości możliwe dzięki adapterom

  • Optymalne wykorzystanie zakresu przepływów dla każdej funkcji urządzenia
  • Oszczędność miejsca
  • Ograniczenie kosztów
  • Energooszczędne rozwiązania

Wystarczy wybrać mniejszą wielkość.

Wybór wielkości serii MS6 i MS9


Połączenie urządzeń standardowych MS6 z filtrami dokładnymi i mikrofiltrami z serii MS9

Przykładowa kombinacja oferuje:

obniżenie kosztów elementów o 30%

zmniejszenie gabarytów o 18%

Dla następujących parametrów:

Ciśnienie 6 bar zamiast 8 bar

Natężenie przepływu 5 000 l/min

Stopień filtracji 0,01 μm

 

Ta sama wydajność przy niższym ciśnieniu roboczym oznacza obniżenie kosztów pracy o ok. 6%

Produkty serii MS6 i MS9 w katalogu