Produkty odpowiednie do pomieszczeń typu cleanroom
Dla wszystkich klas pomieszczeń typu cleanroom wg ISO 14644-1

Serie produktów dla cleanroom Certyfikowane produkty Pokaż powiększenie

 

Kliknij aby powiększyć

 
Certyfikowane produkty

Które produkty Festo są odpowiednie do stosowania w pomieszczeniach czystych (cleanroom)?

Festo dostarcza produkty dostosowane do wszystkich klas pomieszczeń czystych (cleanroom):

wiele z naszych serii produktów jest zgodnych z klasami ISO 4 i 9. W rezultacie nasi klienci otrzymują sprawdzoną jakość i szybką dostawę w przystępnej cenie.

Specjalistyczne rozwiązania są dostępne dla klas ISO 1 do 3.

 

Pomieszczenia czyste (cleanroom) klasy 7 - 9: cały program produkcyjny Festo

Prawie wszystkie produkty Festo mogą być stosowane w pomieszczeniach czystych (cleanroom) klasy 7 lub wyższej.

Pomieszczenia czyste (cleanroom) klasy 4 - 6: serie produktów specjalnie testowanych dla klas ISO 4 - 6

Część naszych serii produktów jest testowana do zastosowań w pomieszczeniach czystych (cleanroom). Wiele z naszych produktów jest zgodnych z klasami ISO 4 - 6.

Produkty dla ISO klasa 4

Produkty dla ISO klasa 5

Produkty dla ISO klasa 6

Pomieszczenia czyste (cleanroom) klasy 1 - 3: produkty specjalnie testowane dla klas ISO 1 - 3

Produkty te są wytwarzane według wymagań klienta, a następnie przenoszone do produkcji seryjnej.