Proporcjonalny regulator ciśnienia VPPM

Zawory proporcjonalne cechują się wielofunkcyjnością: trzy ustawienia początkowe dostępne są po naciśnięciu jednego przycisku, pozwalając na wprowadzenie właściwej charakterystyki sterowania, niezależnie od tego, czy są zintegrowane na wyspie zaworowej MPA-S z opcją multipleksowania i szczegółowymi funkcjami diagnostyczny przez fieldbus/Ethernet, czy też działają jako zawory indywidualne z opcją IO-Link.

Sterowanie wieloczujnikowe ze zintegrowanymi czujnikami ciśnienia zapewniają stabilne i precyzyjne sterowania, nawet przy zmiennych temperaturach i złożonych zastosowaniach.

Sterowanie wieloczujnikowe (sterowanie kaskadowe) VPPM

 

Zalety

  • Wyższa precyzja sterowania i krótsze czasy dynamicznych reakcji niż w przypadku regulatorów działających indywidualnie
  • Optymalna charakterystyka małych sygnałów bez zbędnej nadwyżki
  • Precyzyjna regulacja nawet na dużych odległościach
  • Niewrażliwość na zmiany temperatury

Technika proporcjonalna na wyspie zaworowej VPPM-MPA

Proporcjonalny zawór sterujący VPPM-MPA

Integracja funkcji w VPPM-MPA

  • Zintegrowane kompletne rozwiązanie Rozwiązanie Festo plug and work® pozwala na prosty montaż, instalację i sterowanie kilkoma zaworami VPPM
  • Cyfrowe wartości ciśnienia
  • Diagnostyka poprzez fieldbus: zdalne sterowanie i monitorowanie wszystkich wartości
  • Oszczędne multipleksowanie: wyjście i utrzymywanie do 8 różnych ustawień ciśnienia za pomocą kierunkowych zaworów sterowania ustawionych w dół przepływu

Krótka informacja produktowa o VPPM-MPA

Proporcjonalne zawory VPPM na terminalu CPX

Proporcjonalny zawór sterujący VPPM-MPA w katalogu

Proporcjonalny regulator ciśnienia VPPM jako element niezależny

Proporcjonalny regulator ciśnienia VPPM z IO-Link

Zróżnicowanie dzięki VPPM

  • System modułowy: trzy wielkości i trzy zakresy ciśnienia
  • Gwint typu Whitworth (G) i gwint NPT
  • Z wyświetlaczem LCD lub bez
  • Z opcją IO-Link fieldbus/Ethernet
  • Sterowanie wieloczujnikowe
  • Szybkie uruchomienie dzięki trzem domyślnym ustawieniom sterownika

VPPM — krótkie informacje o produkcie

Krótka informacja o produkcie VPPM z funkcją IO-Link

Proporcjonalny regulator ciśnienia VPPM w katalogu

Proporcjonalny regulator ciśnienia VPPM-NPT w katalogu

Przykładowe zastosowania zaworu proporcjonalnego VPPM

Przemysł papierniczy i drukarski: Zawory proporcjonalne VPPM do sterowania wartością zadanąHandling: VPPM-MPA steruje ciśnieniem zasilania wyrzutników podczas wytwarzania podciśnienia. Przemysł spożywczy: VPPM używany jest do odmierzania odpowiednich ilości lub do określania proporcji mieszania. Automatyzacja procesów: VPPM zapewnia precyzyjne ciśnienie styku w zależności od materiału, techniki i używanego narzędzia. Maszyny do testów: Zawory proporcjonalne VPPM do sterowania siłą naciskuZgrzewadła: zawory proporcjonalne VPPM sterują siłownikiem pneumatycznym generującym odpowiednią siłę docisku w punkcie zgrzewania. Maszyny napełniające i pakujące: Podawana ilość jest kontrolowana przez wartość zadaną na zaworze VPPM. Przemysł motoryzacyjny: VPPM steruje ciśnieniem zasilania dla zgrzewadeł.

 

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wszystkie przykłady.

Przemysł papierniczy i drukarski: Zawory proporcjonalne VPPM do sterowania wartością zadanąHandling: VPPM-MPA steruje ciśnieniem zasilania wyrzutników podczas wytwarzania podciśnienia. Przemysł spożywczy: VPPM używany jest do odmierzania odpowiednich ilości lub do określania proporcji mieszania. Automatyzacja procesów: VPPM zapewnia precyzyjne ciśnienie styku w zależności od materiału, techniki i używanego narzędzia. Maszyny do testów: Zawory proporcjonalne VPPM do sterowania siłą naciskuZgrzewadła: zawory proporcjonalne VPPM sterują siłownikiem pneumatycznym generującym odpowiednią siłę docisku w punkcie zgrzewania. Maszyny napełniające i pakujące: Podawana ilość jest kontrolowana przez wartość zadaną na zaworze VPPM. Przemysł motoryzacyjny: VPPM steruje ciśnieniem zasilania dla zgrzewadeł.

VPPM wykorzystywany jest do sterowania i regulacji różnych procesów

  • Maszyny drukarskie i urządzenia do pakowania
  • Handling 
  • Dozowanie płynów w przemyśle spożywczym
  • Długotrwałe testowanie
  • Spawanie ultradźwiękowe w spawarkach
  • Dozowanie w urządzeniach do pakowania

 

 

 

Identyczna funkcjonalność przy mniejszej liczbie zaworów proporcjonalnych umożliwiana przez

Multipleksowanie