Sercos i Powerlink

Sercos jest otwartym, międzynarodowym standardem (IEC 61784, IEC 61158, IEC 61800-7), który charakteryzuje się dużą szybkością z maksymalną precyzją. Synchronizacja z dokładnością poniżej jednej mikrosekundy zapewnia deterministyczną i synchroniczną komunikację w całej sieci Sercos. Sercos umożliwia podłączanie urządzeń z zachowaniem synchronizacji w czasie rzeczywistym, redundancja w komunikacji zapewnia większą dostępność urządzeń oraz systemów w zakładzie. Bezproblemowa kompatybilność gwarantuje bezpieczeństwo długoterminowych inwestycji.

 

Przejdź do oficjalnej strony internetowej Sercos

Produkty dla Sercos w katalogu online

Aktualne sterowniki oprogramowania dla Sercos

Korzyści jakie zapewnia wykorzystanie produktów Festo dla Sercos III (FB39):

  • Moduł oparty na najnowszej specyfikacji Sercos
  • Pozwala na idealną kontrolę ruchu i sterowanie We/Wy za pomocą tej samej magistrali
  • Kompleksowa diagnostyka np. za pomocą diod LED, jak również możliwość definiowania zachowania urządzenia w przypadku wystąpienia błędu

 

POWERLINK Ethernet zapewnia maksymalną wydajność przy czasach cyklu poniżej 100 µs, synchronizację systemu w czasie krótszym niż 100 ns i łączy w sobie Ethernet, CANopen oraz możliwości pracy w czasie rzeczywistym.
Ta technologia obejmuje funkcje, takie jak redundancja, podłączanie/odłączanie urządzeń bez przerywania pracy systemu, bezpośrednia komunikacja, multipleksowanie, Poll Response Chaining i inne.
POWERLINK został zaprezentowany w 2003 roku jako międzynarodowy standard oparty na otwartych standardach IEEE 802.3 (standard Ethernet) oraz IEC 61784-2 (magistrale działające w czasie rzeczywistym wykorzystujące Ethernet).

 

Przejdź do oficjalnej strony internetowej Powerlink

Produkty dla Powerlink w katalogu online

Aktualne sterowniki oprogramowania dla Powerlink

Korzyści jakie zapewnia wykorzystanie produktów Festo dla Powerlink (FB40):

  • Moduł magistrali dla połączenia Ethernet w czasie rzeczywistym ze zintegrowanym koncentratorem POWERLINK
  • Zaawansowane funkcje protokołu, także ze zintegrowanymi profilami urządzeń: CANopen DS402 dla modularnego mapowania funkcji CPX
  • Kompleksowa diagnostyka np. za pomocą diod LED, jak również możliwość definiowania zachowania urządzenia w przypadku wystąpienia błędu