Multi-Carrier-System®

Multi-Carrier-System

Nowy i innowacyjny Multi-Carrier-System MCS® oferuje rzeczywistą elastyczność działowi produkcji. System można w prosty sposób zintegrować z istniejącymi systemami tworząc bardzo modułowe rozwiązania transportowe dla ekonomicznej produkcji jednostkowej czy produkcji masowej.

Szybko reaguj na zmieniające się wymagania rynku dotyczące nowych, indywidualnie produkowanych produktów, utrzymuj wydajność produkcji, zapewnij zoptymalizowane wykorzystanie urządzenia i skróć czasy dostaw przy zachowaniu maksymalnej elastyczności. Wszystko to jest możliwe tylko wtedy, gdy możliwa jest szybka i prosta zmiana procesów produkcyjnych. Umożliwia to Multi-Carrier-System MCS® z Festo. Innowacyjny system transportu można szybko i łatwo dostosować w trakcie pracy do różnych formatów, wielkości i rodzajów produktów. Bardzo szybkie zmiany oferowane przez to rozwiązanie transportowe, zapewniają możliwość optymalnego wykorzystania urządzenia.

 

Multi-Carrier-System

Dowiedz się więcej na temat wielu aplikacji technologii MCS® oraz możliwości prostej integracji z innymi systemami transportu.

Obejrzyj teraz film

Jakie Multi-Carrier-System ma możliwości?

Innowacyjny Multi-Carrier-System z Festo i system Siemens mogą być zintegrowane z różnymi systemami transportu i zapewniają nowe możliwości, np. w technice montażu lub produkcji akumulatorów.

 

Przekonaj się, gdzie można go dobrze wykorzystać!

 

 

Większa swoboda dzięki elastycznemu transportowi

Nowoczesne procesy produkcyjne często wymagają wymiany sztywnych połączeń związanych z konwencjonalnymi systemami transportu. Dzięki naszemu rozwiązaniu Multi-Carrier-System możesz zwiększyć elastyczność procesów produkcyjnych. Zapewnia to niezbędną swobodę wykorzystania urządzenia i jednocześnie przewagę konkurencyjną na rynku.

 

  • Proste i przede wszystkim szybka zmiana narzędzi i adaptacja do zmian wymagań i formatów
  • Możliwość łączenia z istniejącymi, konwencjonalnymi systemami transportowymi i techniką przenośników
  • Znormalizowany system dla polimerowych przenośników łańcuchowych i przenośników dwutaśmowych dostarczanych przez renomowanych producentów
  • Całkowicie bezproblemowe przesuwanie pojemników i elementów roboczych
  • Bardzo dynamiczne działanie i duża szybkość w połączeniu z dużą obciążalnością pojemników
  • Możliwość swobodnego wyboru pojemników, ich przyspieszania, przesuwania i grupowania
  • Skalowalny system sterowania ruchem dla MCS® i innych modułów urządzenia

Wybór formatu jednym przyciskiem za pomocą oprogramowania

Synchronizacja modułów urządzeń z różnymi czasami cyku na jednej liniiPrecyzyjnie pozycjonowanie elementów roboczych z małym rozstawem śrubSystem MCS zintegrowany z dwutaśmowym systemem transportuBardzo elastyczne sortowane lub indywidualne pakowanie w produkcji wielu elementów na jednej liniiNapełnianie różnymi ilościami za naciśnięciem jednego przycisku w systemiePołączenie systemu MCS z przenośnikiem łańcuchowymSzybkie napełnianie i zamykanie z zachowaniem maksymalnej elastyczności opakowaniaRóżne objętości napełnienia lub rodzaje opakowań w jednym urządzeniu za naciśnięciem przyciskuSystem MCS z pojemnikiem w pętli zamkniętej i inteligentne, elastyczne pozycjonowanie
Synchronizacja modułów urządzeń z różnymi czasami cyku na jednej liniiPrecyzyjnie pozycjonowanie elementów roboczych z małym rozstawem śrubSystem MCS zintegrowany z dwutaśmowym systemem transportuBardzo elastyczne sortowane lub indywidualne pakowanie w produkcji wielu elementów na jednej liniiNapełnianie różnymi ilościami za naciśnięciem jednego przycisku w systemiePołączenie systemu MCS z przenośnikiem łańcuchowymSzybkie napełnianie i zamykanie z zachowaniem maksymalnej elastyczności opakowaniaRóżne objętości napełnienia lub rodzaje opakowań w jednym urządzeniu za naciśnięciem przyciskuSystem MCS z pojemnikiem w pętli zamkniętej i inteligentne, elastyczne pozycjonowanie

Do ciągłej obsługi różnych formatów opakowań na jednej linii.

 

Różne wielkości, ilość kartonów i różny sposób grupowania produktów są ustawiane bezpośrednio w systemie MCS® za pomocą dowolnie pozycjonowanych pojemników. Pakowane produkty są również elastycznie transportowane za pomocą systemu MCS® do ładowarki czołowej lub bocznej.

 

 

MCS® Guide - broszura na temat większej elastyczności i produktywności

Broszura na temat Multi-Carrier-System®

Dowiedz się wszystkiego na temat technologii MCS®, dostępnych konfiguracji systemu, specjalnych wstępnie zdefiniowanych konfiguracji MCS® oraz poznaj wiele przykładowych zastosowań.

Dokładnie prezentujemy jak zwiększyć elastyczność maszyn, skrócić czasy procesów, a także znacząco zwiększyć ogólną produktywność systemu. Broszura zawiera także cenne informacje na temat możliwości utrzymania, a nawet zwiększenia konkurencyjności poprzez inteligentne wykorzystanie usług i narzędzi programowych, proste procesy techniczne i efektywne wdrażanie, od projektowania systemu i procesu po obsługę maszyny lub systemu.

Multi-Carrier-System

Festo oraz Siemens przeprowadzają integrację Multi-Carrier-System z systemem transportu Bosch Rexroth

Intergracja Multi-Carrier-System (MCS®) z systemem transportu Rexroth TS 2plusBezproblemowe przejście z systemu transportu TS 2plus na Multi-Carrier-System (MCS®)Standardowy przenośnik elementów roboczych TS 2plus w systemie Multi-Carrier-System (MCS®)Standardowy przenośnik elementów roboczych TS 2plus w systemie Multi-Carrier-System (MCS®)BU: Bezproblemowa integracja Multi-Carrier-System (MCS®) z systemem transportu Rexroth TS 2plusBU: System MCS® zintegrowany z systemem Bosch Rexroth TS 2plus, przenośnik elementów roboczych w wielkości 160 do 400 mm (standard systemu Bosch Rexroth)

 

Przejrzyj galerię zdjęć

Intergracja Multi-Carrier-System (MCS®) z systemem transportu Rexroth TS 2plusBezproblemowe przejście z systemu transportu TS 2plus na Multi-Carrier-System (MCS®)Standardowy przenośnik elementów roboczych TS 2plus w systemie Multi-Carrier-System (MCS®)Standardowy przenośnik elementów roboczych TS 2plus w systemie Multi-Carrier-System (MCS®)BU: Bezproblemowa integracja Multi-Carrier-System (MCS®) z systemem transportu Rexroth TS 2plusBU: System MCS® zintegrowany z systemem Bosch Rexroth TS 2plus, przenośnik elementów roboczych w wielkości 160 do 400 mm (standard systemu Bosch Rexroth)

Więcej informacji na temat współpracy można znaleźć

w artykule prasowym

 
Film na temat zastosowania – MCS

Multi-Carrier-System MCS® - elastyczność w przemyśle maszyn pakujących

 
 

Starannie zapakowane – Multi-Carrier-System steruje

procesem pakowania kartoniarki ECONO-PAK do pakowania poziomego

Elastyczny transport – Multi-Carrier-System zamontowany

w urządzeniu Optima do napełniania i pakowania

 

Operating principle of the Multi-Carrier-System