Przemysł 4.0 i Internet Rzeczy (IoT) wywierają wrażenie zarówno na producentach maszyn jak i użytkownikach końcowych. Połączenie produkcji z światem cyfrowym powoduje, że automatyzacja zakładów staje się bardziej elastyczna, zwiększa efektywność energetyczną, scala procesy logistyczne, optymalizuje łańcuch wartości - wszystko to dotyczy również automatyzacji procesów.
Internet Rzeczy (IoT), inteligentne zakłady produkcyjne, cyber-fizyczne systemy i duże ilości danych wyznaczają projekt przyszłości - rozwiązania muszą być coraz szybsze, bardziej różnorodne, bardziej elastyczne i bardziej inteligentne. Potrzeba zwiększenia dostępności, efektywności energetycznej i niezawodnej produkcji staje się coraz bardziej paląca.
Festo odgrywa ważną rolę w kształtowaniu Przemysłu 4.0 i szczególnie podkreśla następujące aspekty:
Polityka i standaryzacja: Festo jest członkiem inicjatywy „Przemysł 4.0" rządu federalnego Niemiec, współpracuje z najważniejszymi organizacjami normalizacyjnymi oraz zaangażowane jest we wszystkie inicjatywy związane z tą tematyką.
Produkty i technologie: Festo oferuje kompletne elektryczne i pneumatyczne rozwiązania automatyzacji, od technologii chmury, przez technikę sterowania, bramki IoT po czujniki i technikę siłowników.
Przemysł 4.0 w praktyce: Zakład Scharnhausen
Świat prezentacji systemu automatyzacji
Produkty i rozwiązania można znaleźć korzystając z poniższych tabel.Szkolenie na poziomie podstawowym i zaawansowanym: Festo szkoli pracowników z myślą o przyszłości oraz zapewnia optymalizację procesu i zaawansowane szkolenia.
Ośrodki szkoleniowe i systemy szkoleń dotyczące Przemysłu 4.0
Interakcja między człowiekiem i maszyną: uczenie się od natury i Bionic Learning Network.