Przemysł 4.0 / Internet Rzeczy (IoT)
Produkty i rozwiązania

Przemysł 4.0 i Internet Rzeczy (IoT) wywierają wrażenie zarówno na producentach maszyn jak i użytkownikach końcowych. Połączenie produkcji z światem cyfrowym powoduje, że automatyzacja zakładów staje się bardziej elastyczna, zwiększa efektywność energetyczną, scala procesy logistyczne, optymalizuje łańcuch wartości - wszystko to dotyczy również automatyzacji procesów.


 

Internet Rzeczy (IoT), inteligentne zakłady produkcyjne, cyber-fizyczne systemy i duże ilości danych wyznaczają projekt przyszłości - rozwiązania muszą być coraz szybsze, bardziej różnorodne, bardziej elastyczne i bardziej inteligentne. Potrzeba zwiększenia dostępności, efektywności energetycznej i niezawodnej produkcji staje się coraz bardziej paląca.


Festo odgrywa ważną rolę w kształtowaniu Przemysłu 4.0 i szczególnie podkreśla następujące aspekty:


Polityka i standaryzacja: Festo jest członkiem inicjatywy „Przemysł 4.0" rządu federalnego Niemiec, współpracuje z najważniejszymi organizacjami normalizacyjnymi oraz zaangażowane jest we wszystkie inicjatywy związane z tą tematyką.

Projekty badawcze Festo



Produkty i technologie: Festo oferuje kompletne elektryczne i pneumatyczne rozwiązania automatyzacji, od technologii chmury, przez technikę sterowania, bramki IoT po czujniki i technikę siłowników.

Przemysł 4.0 w praktyce: Zakład Scharnhausen

Świat prezentacji systemu automatyzacji

Produkty i rozwiązania można znaleźć korzystając z poniższych tabel.

Szkolenie na poziomie podstawowym i zaawansowanym: Festo szkoli pracowników z myślą o przyszłości oraz zapewnia optymalizację procesu i zaawansowane szkolenia.

Dydaktyka: CP Factory

Ośrodki szkoleniowe i systemy szkoleń dotyczące Przemysłu 4.0



Interakcja między człowiekiem i maszyną: uczenie się od natury i Bionic Learning Network.

W przypadku pytań dotyczących Industry 4.0 prosimy o

Kontakt
 

Komunikaty prasowe

Tutaj można znaleźć więcej informacji o:

bramce CPX-IOT

Pakiet rozwiązań Przemysł 4.0 z kompaktowym systemem manipulacyjnym YXMx

 

Dowiedz się więcej

Przemysł 4.0 w Festo


 
 

Zarządzanie energią Industry 4.0 - zmniejszenie zużycia energii i centralne automatyczne sterowanie parametrami roboczymi

MSE6
  • Brak strat sprężonego powietrza w czasie przestoju systemu
  • Automatyczne wykrywanie nieszczelności
  • Monitorowania online procesów, parametrów regulacyjnych i zdalna diagnostyka poprzez PROFIBUS
  • Czujniki przepływu i czujniki ciśnienia do monitorowania procesu
  • Zawór odcinający 2/2 zapewnia automatyczną funkcję stop
  • Moduły Fieldbus z interfejsem: Profibus, EtherNet/IP, Modbus/TCP lub Fieldbus do transmisji danych online

Moduł MSE6-E2M w katalogu produktowym
Automation Award 2015

Zdobywca nagrody Automation Award 2015

Standardowe komponenty i czujniki

Rozwiązania dla Przemysłu 4.0

Równoległy system kinematyczny z CPX/EMCA

Robotyka Industry 4.0 bez szafy sterującej: szybki system manipulacyjny z CPX/EMCA i wirtualne interfejsy komunikacyjne

  • Rewolucyjny: zwarta konstrukcja bez szafy sterującej dzięki kompleksowej integracji funkcji
  • Sterownik CPX ze stopniem ochrony IP65/67 z Codesys Softmotion, interfejs OPC-UA dla Industry 4.0
  • Zintegrowane silniki EMCA ze stopniem ochrony IP54/65
  • Wirtualny rozruch dzięki oprogramowaniu do symulacji CIROS opracowanemu przez Festo Didactic z połączeniem z rzeczywistym równoległym systemem kinematycznym. Przygotowany dla języka opisowego AML (Automation Markup Language, przyszły standard dla koncepcji Industry 4.0)
  • Szybki system pozycjonowania z funkcją robota pozwalający na swobodny programowalny ruch w trzech wymiarach - sterownik ruchu dostarczany przez Festo 
  • Prosta integracja z kompaktowymi systemami manipulacyjnymi i innymi podsystemami mechatronicznymi   

CPX w katalogu

 


W razie pytań lub dodatkowych informacjii prosimy o kontakt.