Specjalistyczne środki chemiczne

Przechowywanie surowców i materiałów dodatkowych oraz ich podawanie w procesie

Twój cel:

Niezawodne monitorowanie i sterowanie procesem napełniania

Nasze rozwiązanie:

Niezawodna automatyzacja zaworów odcinających i sterujących zgodna ze specyfikacją zakładu produkcyjnego

Produkty dla przemysłu chemicznego

 

Produkty dla parków zbiorników, reaktorów i procesów napełniania Certyfikaty
Terminal CPX mit Ventilinsel MPA

Modułowy terminal elektryczny CPX z modułową wyspą zaworową MPA

  • Maksymalna integracja funkcji
  • Szeroki asortyment przyłączy elektrycznych
  • Profibus DP, multipin, Festo I-Port, Fieldbus
  • Kompleksowe opcje diagnostyczne

 

Terminal CPX z wyspą zaworową MPA w katalogu

ATEX LogoSIL Logo

 

Wszystkie certyfikaty i dopuszczenia dla CPX

Wszystkie certyfikaty i dopuszczenia dla MPA

Magnetventile VOFC und VOFD

Zaawansowany elektrozawór 3- lub 5-drogowy VOFC/VOFD

  • Do zastosowań w obwodach zabezpieczających do kategorii SIL 3 z przyłączem NAMUR lub przyłączem gwintowanym
  • Do stosowania w trudnych warunkach otoczenia
  • Wysoka odporność na korozję dzięki pokryciu ematalem
  • Konstrukcja ze stali nierdzewnej
  • Niskie temperatury do -50°C
  • Elektrozawory ze stopniem ochrony Ex ia, Ex em, Ex d z listwą zaciskową dla stref zagrożonych wybuchem 1/21

 

Elektrozawory VOFC i VOFD w katalogu

ATEX LogoSIL Logo

 

Wszystkie certyfikaty i dopuszczenia dla VOFC

Wszystkie certyfikaty i dopuszczenia dla VOFD 

Schwenkantrieb DFPB

Napęd ćwierćobrotowy DFPB jednostronnego lub dwustronnego działania 

  • Z mechanizmem zębatkowym z charakterystyką o stałym momencie obrotowym
  • Regulacja obu położeń końcowych
  • Kąt obrotu do 90°
  • Układ portów zgodny z NAMUR VDI/VDE 3845
  • Zatwierdzone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem 1/21

 

Napęd ćwierćobrotowy DFPB w katalogu 

ATEX LogoSIL Logo

 

Wszystkie certyfikaty i dopuszczenia dla DFPB

Schaltschrank

Szafki sterujące specyficzne dla branży 

  • Fabrycznie zmontowane i przetestowane według wymagań klienta
  • Szafki sterujące dla stref 1/21 lub 2/22
  • Konstrukcja IP65

 

Szafki sterujące w katalogu

ATEX Logo