Chemia użytkowa

Przechowywanie surowców i materiałów dodatkowych oraz ich podawanie w procesie

Twój cel:

Niezawodne monitorowanie i sterowanie procesem napełniania

Nasze rozwiązanie:

Niezawodna automatyzacja zaworów odcinających i sterujących zgodna ze specyfikacją zakładu produkcyjnego

Produkty dla przemysłu chemii użytkowej

Produkty dla procesów dotyczących park zbiorników, mieszalniki, suszarki i zasilanie mediami
Certyfikaty
Terminal CPX mit Ventilinsel MPA

Modułowy terminal elektryczny z modułową wyspą zaworową MPA

  • Maksymalna integracja funkcji
  • Szeroki asortyment przyłączy elektrycznych
  • Profibus DP, multipin, Festo I-Port, Fieldbus
  • Kompleksowe opcje diagnostyczne

Terminal CPX z wyspą zaworową MPA w katalogu

ATEX Logo SIL Logo

Wszystkie certyfikaty i dopuszczenia dla CPX

Wszystkie certyfikaty i dopuszczenia dla MPA

Magnetventil VSNC

Elektrozawór NAMUR VSNC

  • Możliwość zmiany funkcji zaworowej 3/2 na 5/2
  • Zawór dwucewkowy 5/2 i 5/3
  • Szeroki wybór systemów elektrozaworów z ochroną przeciwwybuchową: Ex ia z wtyczką, Ex m z kablem dla strefy 1/21, Ex nA z wtyczką dla strefy 2/22
  • NEMA 7 i NEMA 9 dla klasy 1, dział 1

Elektrozawór VSNC w katalogu

ATEX Logo

Wszystkie certyfikaty i dopuszczenia dla VSNC

Schaltschrank

Szafki sterujące specyficzne dla branży

  • Fabrycznie zmontowane i przetestowane według wymagań klienta
  • Szafki sterujące dla stref 1/21 lub 2/22
  • Konstrukcja IP65

Szafki sterujące w katalogu

ATEX Logo

Schwenkantrieb DFPB

Napęd ćwierćobrotowy DFPD jednostronnego lub dwustronnego działania

  • Z mechanizmem zębatkowym z charakterystyką o stałym momencie obrotowym
  • Regulacja obu położeń końcowych
  • Kąt obrotu do 180°
  • Układ portów zgodny z NAMUR VDI/VDE 3845
  • Zatwierdzone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem 1/21

 

Napęd ćwierćobrotowy DFPD w katalogu

ATEX Logo SIL Logo

Wszystkie certyfikaty i dopuszczenia dla DFPD

Linearantrieb DFPI

Napęd liniowy DFPI sterowany ze sprzężeniem zwrotnym z wbudowanym układem pomiaru położenia

  • Konstrukcja wg ISO 15552
  • Ruch obrotowy zapewnia zoptymalizowana prowadnica tłoczyska
  • Szeroki asortyment osprzętu
  • Zatwierdzone do instalacji w strefie zagrożonej wybuchem 2/22

Napęd liniowy DFPI w katalogu

ATEX Logo

Wszystkie certyfikaty i dopuszczenia dla DFPI