Napęd ćwierćobrotowy DFPD

 

 

 

Konfigurowalny napęd ćwierćobrotowy o prostej i kompaktowej konstrukcji

  • Jedno- lub dwustronnego działania
  • Zoptymalizowana konstrukcja sprężyny dla bardziej wydajnego jednostronnego działania w krokach co 0,5 bara
  • Większa elastyczność podczas uruchamiania dzięki możliwości regulacji w obu położeniach końcowych
  • Odpowiedni dla wysokich i niskich temperatur: -50 ... +150℃
  • Płyta montażowa zaworu pilotowego w wersjach EU (G) oraz US (NPT)

Aplikacja:

Odpowiedni do zastosowań w większości zadań w przemyśle procesowym - do automatyzacji przepustnic, zaworów kulowych i tłumików powietrza w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym oraz procesach uzdatniania wody

Napęd ćwierćobrotowy DFPD-C

DFPD-C: idealny produkt dla przemysłu chemicznego!

Napędy ćwierćobrotowe DFPD-C oraz DFPD-C-VDE2 są zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach w przemyśle chemicznym i wyznaczają nowy standard dzięki doskonałym cechom. Te cechy to m.in. interfejs NAMUR zgodny z normą VDI/VDE 3847, twardo anodowane pokrywy końcowe, śruby nastawcze do położenia końcowego zabezpieczone przed wydmuchem, pierścień centrujący oś oraz sprężyny z metali nieżelaznych.

Więcej informacji o napędzie DFPD-C

Zautomatyzuj zawory procesowe za pomocą napędu DFPD

Konfigurator: zautomatyzuj zawory procesowe za pomocą napędu DFPD

Konfigurator zaworów procesowych ogromnie ułatwia dobór optymalnego rozwiązania. Wystarczy wybrać parametry, a konfigurator natychmiast zaproponuje odpowiednie kombinacje, umożliwi pobranie identyfikatora systemu i danych CAD, dzięki czemu projektowanie jest szybsze, bezpieczniejsze i prostsze.

Skonfiguruj teraz zespół zaworu kulowego

Skonfiguruj teraz zespół przepustnic