Portal liniowy EXCT

Szybki system kartezjański EXCT dla zadań Pick&Place

Kompaktowe, kompletne rozwiązanie pozwalające na ponad 90 przemieszczeń na minutę   

  • Wysoka dynamika pracy przy dużych obciążeniach
  • Trzy wielkości dla obciążeń do 10 kg
  • Konfigurowalny zakres skoków pozwala na pracę w każdej przestrzeni roboczej   
  • Opcjonalnie z systemem sterowania   
  • Wielofunkcyjny interfejs operatora do zadań obracania i chwytania   
  • Zintegrowane okablowania ułatwia instalację
  • Elastyczny montaż silników   

Do obsługi szybkich procesów przy szybkich cyklach:

  • Pick & place
  • Podawanie części
  • Montaż części
  • Zadania pakowania
  • Zadania napełniania

 

Dane techniczne EXCT-15 EXCT-30 EXCT100
Max. skok osi Y [mm] 1 000 1 500 2 000
Skok osi Z [mm] 100 / 200 250 / 500 250 / 500 / 800
Maks przyspieszenie [m/s²] 50 50 30
Maks. prędkość [m/s] 5 5 5
Maksymalne obciążenia [kg] 1.5 3 10
Maks. obciążenia (zredukowana dynamika) [kg] 3 6 15