Kariera w Festo - Monter układów elektropneumatycznych

Jesteśmy światowym liderem w branży automatyki i pneumatyki  przemysłowej. Zatrudniamy ponad 18 000 pracowników i posiadamy kilkaset lokalizacji na wszystkich kontynentach.

 

W związku z intensywnym rozwojem organizacji w Polsce poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Monter układów elektropneumatycznych

 

Miejsce pracy:  Janki (15 km od centrum Warszawy)

 

Opis stanowiska:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

  • Prowadzenie prac montażowych mechanicznych, pneumatycznych i/lub elektrycznych na podstawie dokumentacji wykonawczej i instrukcji  montażowych oraz dokumentacji technicznej
  • Sprawna obsługa i  korzystanie z narzędzi montażowych i pomiarowych
  • Przekaz informacji zwrotnej dotyczącej dokumentacji i BOM
  • Stosowanie się do wdrożonych systemów produkcyjnych, np. 5S

 

 

Wymagania:

  • Wykształcenie średnie techniczne
  • Minimum 2  lata doświadczenia zawodowego
  • Doświadczenie w montażu szaf elektromechanicznych dedykowanych do automatyki przemysłowej ( nie rozdzielnice ale układy sterujące)
  • Umiejętność  czytania dokumentacji wykonawczej i instrukcji  montażowych
  • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, w tym schematów elektrycznych i pneumatycznych
  • Wysoka kultura osobista, wytrwałość,  dokładność i rzetelność,  umiejętność pracy w zespole , organizacja stanowiska pracy, otwartość
  • Umiejętność przekazywania  zdobytych informacji wewnątrz organizacji
  • Uprawnienia SEP (mile widziane)

 

 

Oferujemy:

  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w międzynarodowym środowisku
  • Możliwość osobistego rozwoju oraz poszerzenia swoich umiejętności
  • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
  • Bogaty pakiet socjalny (w tym bus z Centrum W-wy do siedziby w Jankach)
  • Stabilność zatrudnienia
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Pracę jednozmianową
  • Szkolenia

 

 Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres mailowy: rekrutacja@festo.com

 W tytule wiadomości prosimy wpisać: Monter układów elektropneumatycznych

 

Firma zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 Dokumenty powinny zawierać następującą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”