Produkty do zastosowań wewnątrz obrabiarek

Wewnątrz obrabiarki

Wytrzymałe i szybkie obrabiarki z rozwiązaniami Festo

Festo umożliwia wykorzystanie następujących zalet obrabiarki:

  • Zwiększona wytrzymałość urządzenia, dzięki dobrze dopasowanym napędom elektromechanicznym/pneumatycznym oraz chwytakom
  • Systemy modułowe do odpowiedniego uszczelnienia i amortyzacji komponentów mogących mieć styczność z chłodziwem i wiórami zgodnie z wymaganiami klienta
  • Szybsze napędy pneumatyczne do drzwi oraz włazów dzięki odpowiednim systemom amortyzacji

Funkcje, które są realizowane wewnątrz obrabiarki:

Zatrzymywanie, chwytanie i zaciskanie obrabianych elementówSystemy manipulacji do ładowania i rozładowywaniaMonitorowanie połączeń i gniazd narzędziAutomatyzacja drzwi podajnika, włazów podajnika i klap wymiany narzędziaKompensacja ciężaru dla pionowych napędów procesowych

 

Kliknij, aby zobaczyć pozostałe funkcje

 
Zatrzymywanie, chwytanie i zaciskanie obrabianych elementówSystemy manipulacji do ładowania i rozładowywaniaMonitorowanie połączeń i gniazd narzędziAutomatyzacja drzwi podajnika, włazów podajnika i klap wymiany narzędziaKompensacja ciężaru dla pionowych napędów procesowych

Produkty do realizacji funkcji wewnątrz obrabiarek
Moduł odpowietrzania

Moduł odpowietrzania

Odpowietrzanie na obu końcach siłownika zasilane przez zawory sterujące

  • Brak przestojów
  • Brak niepożądanego lub niekontrolowanego ruchu siłownika
Siłownik wyrównujący

Siłownik wyrównujący

  • Możliwość wykorzystania napędów pionowych do wyrównania sił związanych z ciężarem
  • Większe prędkości i zakresy przyspieszenia
  • Opcjonalny hamulec bezpieczeństwa
System modułowy dla zmodyfikowanych siłownikówdo zastosowań z układami podawania chłodziwa i wiórami

System modułowy dla zmodyfikowanych siłownikówdo zastosowań z układami podawania chłodziwa i wiórami

Wybierz optymalne połączenie mocnych elementów zgarniających i uszczelnień odpornych na czynniki chemiczne z naszego modułowego systemu uszczelnień do trudnych warunków pracy w obrabiarkach.


Zderzak do amortyzacji

Zderzak do amortyzacji dla wyższych prędkości i/lub obciążeń

  • Najwyższa prędkość napędu w środku skoku
  • Płynna amortyzacja w położeniach końcowych
  • Wyższa prędkość maksymalna i krótszy czas przesuwu

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji na temat

systemów manipulacji gotowych do zainstalowania z blokiem amortyzującym

Czujnik szczelinowy powietrzny SOPA

Czujnik szczelinowy powietrzny SOPA z większym przepływem strumienia powietrza oraz wartością analogową
Przed zaciśnięciem elementu roboczego dokładnie wykrywa jego poziome położenie (w zakresie mikronów), a narzędzie jest dokładnie dopasowane do wrzeciona.

Jeden moduł pomiarowy wykrywa dwie różne wartości odległości. Jest to rozwiązanie dla dwuetapowej obróbki elementu roboczego z różnym wykończeniem powierzchni.

 

Monitorowanie odległości i kontaktu w trudnych warunkach pracy

Siłownik elektryczny ESBF

Siłownik elektryczny ESBF

  • Wysoka odporność na korozję
  • Konstrukcja IP65
  • Z mieszkami i przyłączem pneumatycznym do nadmuchu

Siłownik elektryczny ESBF w katalogu