Napęd obrotowy ERMO

Napęd obrotowy ERMO wielkość 25Napęd obrotowy ERMO wielkość 16Bezluzowe łożysko kulkowe zapewnia niezawodne i precyzyjne pozycjonowanieNapęd obrotowy ERMO-16 z indukcyjnym czujnikiem zbliżeniowym SIEN-M8Wałek drążony pozwalający na optymalne doprowadzenie zasilania: pneumatycznego, np. dla chwytaków ...… lub elektrycznego, np. dla czujników lub komunikacji przez IO-Link

 

Więcej zdjęć produktów można zobaczyć klikając tutaj

Napęd obrotowy ERMO wielkość 25Napęd obrotowy ERMO wielkość 16Bezluzowe łożysko kulkowe zapewnia niezawodne i precyzyjne pozycjonowanieNapęd obrotowy ERMO-16 z indukcyjnym czujnikiem zbliżeniowym SIEN-M8Wałek drążony pozwalający na optymalne doprowadzenie zasilania: pneumatycznego, np. dla chwytaków ...… lub elektrycznego, np. dla czujników lub komunikacji przez IO-Link

Moduł obrotowy i silnik jako kompletna jednostka

Kompaktowe i silne rozwiązanie do nieograniczonych zastosowań obrotowych

Mocne i precyzyjne z zabudowanym bezluzowym łożyskiem kulkowym

  • Napęd obrotowy w czterech wielkościach z momentem do 5 Nm
  • Wałek drążony pozwalający doprowadzenie zasilania do osprzętu
  • Opcjonalna prowadnica kabli elektrycznych lub przewodów pneumatycznych
  • Opcjonalny czujnik zbliżeniowy dla ruchu referencyjnego lub sygnalizacji położeń
  • Opcjonalny hamulec
  • Duża żywotność 5 milionów cykli

Obszar zastosowań:

  • Kompletne rozwiązanie do obracania i ustalania położenia części i elementów roboczych
  • Odpowiedni do obracania dużych obciążeń
  • Do prostych zastosowań stołu obrotowego, przykładowo stanowiska robocze obsługiwane ręcznie

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj:

Napęd obrotowy ERMO w systemie Optimised Motion Series

Informacja o produkcie - napęd obrotowy ERMO

Napęd obrotowy ERMO w katalogu

 

Napęd obrotowy ERMO do obracania i pozycjonowania elementów roboczych jako rozwiązanie typu pick & place

  • Montaż bez adaptera bezpośrednio na siłowniku elektrycznym EPCO z zewnętrzną prowadnicą
  • Mały ciężar rozwiązania do obracania zapewnia większą dynamikę pracy lub zmniejszenie obciążenia siłownika
  • Zredukowana przestrzeń zabudowy dla małych systemów manipulacyjnych