Rozwiązania manipulacyjne substancjami ciekłymi

Głowice dozujące jedno- lub wielokanałowe dozują różne media o różnych ciśnieniach. Podciśnienie i położenie igieł ekstrakcyjnych jest dokładnie kontrolowane podczas ekstrakcji

Bardzo precyzyjne dozowanie i pozycjonowanie za pomocą systemów gotowych do zainstalowania z jednego źródła

Niezawodność, precyzja i niewielkie wymiary są kluczowe podczas manipulowania substancjami ciekłym w laboratoriach. Festo oferuje to wszystko. Nasza głowica dozująca składa się z płyty z rozgałęzieniem, zaworów dozujących i dysz oraz może być idealnie dopasowana do indywidualnych potrzeb. W połączeniu z naszym systemem manipulacyjnym jest kompletnym rozwiązaniem gotowym do zainstalowania, które upraszcza projektowanie i zwiększa produktywność.

 

Od wstępnych założeń do gotowego rozwiązania

Nasi eksperci z działu LifeTech wykorzystują swoje interdyscyplinarne doświadczenie zdobyte w wielu innych projektach z zakresu nauk przyrodniczych. Komponenty Festo oraz innych renomowanych producentów zapewniają naszym klientom najlepsze możliwe rozwiązanie i najwyższą jakość.

Głowica dozująca gotowa do zainstalowania

Jednokanałowa głowica dozująca VTOE

Jednokanałowa głowica dozująca VTOE

  • Duża precyzja w szerokim zakresie objętości
  • Możliwe kombinacje: montaż modułowy na szynie
  • Doskonałe do produkcji rozcieńczalników, składników odżywczych, dozowania odczynników
Głowica dozująca VTOE-8-8-C

Ośmiokanałowa głowica dozująca VTOE-8 z pokrywą

  • Osiem kanałów: idealne rozwiązanie do płytek z mikrodołkami
  • Równoległe dozowanie różnych płynów i napełnianie
  • Indywidualne sterowanie zaworami pozwala na synchronizowanie kanałów dla maksymalnej precyzji i dokładnego dozowania

Tutaj można znaleźć więcej informacji o głowicy dozującej

Głowica dozująca VTOE w katalogu

Sterowanie zaworami

Moduł sterowania zaworami VAEM

Moduł sterowania zaworami VAEM

Interfejs cyfrowy upraszcza konfigurację i sterowanie elektrozaworami oraz zwiększa precyzję przełączania zaworów.

  • Dla 1 do 8 zaworów, sterowanych niezależnie
  • Dowolnie regulowana redukcja prądu podtrzymania

Tutaj można znaleźć więcej informacji o module sterowania zaworami

Elektrozawór izolowany od mediów

Elektrozawór VYKA z separacją mediów

Elektrozawór VYKA z separacją mediów

  • Bardzo kompaktowy: szerokość zabudowy 7 mm
  • Niezawodna separacja mediów
  • Materiały z atestem FDA
  • Dla aplikacji dozowania oraz aplikacji o stałym przepływie

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o elektrozaworze z separacją mediów

Elektrozawór VYKA w katalogu

 

Elektrozawór z przyłączem kołnierzowym VODA

Z przyłączem kołnierzowym

  • Nominalna szerokość: 0,4 ... 1,0 mm
  • Zawór 2/2 lub 3/2
  • Doskonały do dozowania małych objętości płynów

 

 

Elektrozawór z przyłączem gwintowanym VODA-LD

Z przyłączem gwintowanym

  • Nominalna szerokość: 2,0 ... 6,0 mm
  • Optymalny, przykładowo, do przełączania płynów czyszczących i procesów płukania

Regulatory ciśnienia: pompowanie cieczy za pomocą ciśnienia powietrza

Regulator ciśnienia VEAA

Regulator ciśnienia VEAA/VEAB

  • Niezwykle dokładna regulacja ciśnienia i podciśnienia
  • Zawór 3/3 z czujnikiem ciśnienia i elektronicznym modułem sterowania
  • Krótkie czasy reakcji poniżej 10 ms

Więcej informacji o regulatorze ciśnienia

Regulator ciśnienia VEAA w katalogu

Regulator ciśnienia VEAB w katalogu

 

 

Wyspa zaworowa proporcjonalnej regulacji ciśnienia VEMA

Wyspa zaworowa proporcjonalnej regulacji ciśnienia VEMA

  • Ośmiokanałowy regulator ciśnienia
  • Zakres wyjścia: -0,5 … +0,5 bar
  • z cyfrowym interfejsem CAN bus

Odpowiedni system manipulacyjny otwiera drogę do kompletnej jednostki funkcjonalnej

 

Opracowujemy kompletne rozwiązania gotowe do zainstalowania z techniką dozowania oraz odpowiednią kinematyką dopasowane do Twoich potrzeb - do dozowania i pipetowania płynów, np. do rozcieńczania, dodawania składników odżywczych i dozowania odczynników na płytki z mikrodołkami.

 

Układ portalowy płaski EXCM

Układ portalowy płaski EXCM

  • Przesuwanie płytki z mikrodołkami w kierunku X-Y
  • Ruch w osi Z: napęd elektryczny EGSK

Kontakt

Masz pytania dotyczące naszych produktów i rozwiązań?

Grzegorz Walicki
Business Development Manager
Kom. 604 508 884
e-mail: grzegorz.walicki@festo.com   

 

 

Bądź na bieżąco z informacjami na blogu Festo LifeTech
Nasi eksperci z działów projektowania, zarządzania produktem i rozwoju działalności publikują wszystkie najnowsze informacje.
Festo LifeTech Blog
www.festo.blog