Ekonomiczne rozwiązania wieloosiowe z OMS

Rozwiązania wieloosiowe z systemem Optimised Motion Series

Szybkie i łatwe budowanie rozwiązań wieloosiowych

Rozwiązania wieloosiowe z systemem Optimised Motion Series OMS są łatwe do uruchomienia i obsługi – możliwość montażu bez adapterów. Rozwiązania w atrakcyjnej cenie, zapewniające swobodny ruchu w dwóch wymiarach są idealne do zastosowań, w których małe części lub elementy robocze muszą być chwytane, pozycjonowane, układane, obracane, montowane lub pakowane.

Portal liniowy o wysokiej dynamice pracy

Portal liniowy o wysokiej dynamice pracy
  • Połączenie napędu z paskiem zębatym ELGR oraz siłownika elektrycznego EPCO-KF jako dynamiczny, dwuosiowy system manipulacji
  • Napęd z paskiem zębatym ELGR ze skokiem do 1,5 m i prędkościami do 1,1 m/s
  • Siłownik elektryczny EPCO-KF z zewnętrzną prowadnicą i maksymalnym skokiem do 400 mm

Kompaktowe rozwiązanie pick & place

Kompaktowe rozwiązanie pick & place
  • Połączenie dwóch siłowników elektrycznych EPCO-KF
  • Zewnętrzna prowadnica siłownika ustawiona pionowo w przypadku wąskich przestrzeni zabudowy
  • Siłownik elektryczny EPCO-KF z zewnętrzną prowadnicą i maksymalnym skokiem do 400 mm

Rozwiązanie pick & place do precyzyjnego pozycjonowania

Rozwiązanie pick & place do precyzyjnego pozycjonowania
  • Połączenie dwóch siłowników elektrycznych EPCO-KF
  • Siłownik elektryczny z prowadzeniem na łożyskach kulkowych do wysokiej dokładności powtarzalności ruchu i pozycjonowania
  • Siłownik elektryczny EPCO-KF z zewnętrzną prowadnicą i maksymalnym skokiem do 400 mm

Niskonakładowa, mieszana technologia pick & place

Niskonakładowa, mieszana technologia pick & place
  • Połączenie siłownika elektrycznego EPCO-KF z jednostką pneumatyczną DGSL
  • Siłownik elektryczny z prowadzeniem na łożyskach kulkowych do swobodnego ruchu i pozycjonowania
  • Niskonakładowa jednostka pneumatyczna DGSL dla maksymalnej dokładności i precyzji prowadzenia

Elastyczne i wytrzymałe rozwiązanie podnoszące obrotowe

Rozwiązania podnoszące obrotowe
  • Połączenie siłownika elektrycznego EPCO-KF i elektrycznego napędu obrotowego ERMO
  • Siłownik elektryczny z prowadzeniem na łożyskach kulkowych do elastycznego liniowego pozycjonowania
  • Elektryczny napęd obrotowy ze sztywnym i bezluzowym łożyskiem przenoszącym duże siły i momenty

Obejrzyj tutaj, jak łatwo można zmontować kompletny system manipulacji!

Złoty Medal Targów Automaticon 2013

Komisja Konkursowa XIX Międzynarodowych Targów Automatyki i Pomiarów przyznała
I dnia trwania Targów Automaticon Złoty Medal siłownikowi elektrycznemu EPCO.

 

 
Strona katalogowa ELGR-EPCO-ERMO-DGSL

W katalogu podane są wszystkie możliwe połączenia systemu Optimised Motion Series

dla elektrycznego napędu z paskiem zębatym ELGR