Silniki i sterowniki - systemy napędów

Sterownik silnika skokowego CMMP-AS-M3 z modułem bezpieczeństwaSilnik serwo EMME-ASSilnik serwo EMMS-ASKompaktowy sterownik silnika skokowego CMMO-STSterownik silników CMMS-ST do silników skokowychSilnik skokowy EMMS-ST wielkość 28Silnik skokowy EMMS-ST wielkość 87Zintegrowany napęd EMCA
Sterownik silnika skokowego CMMP-AS-M3 z modułem bezpieczeństwaSilnik serwo EMME-ASSilnik serwo EMMS-ASKompaktowy sterownik silnika skokowego CMMO-STSterownik silników CMMS-ST do silników skokowychSilnik skokowy EMMS-ST wielkość 28Silnik skokowy EMMS-ST wielkość 87Zintegrowany napęd EMCA

Silniki serwo i sterowniki silników serwo: system napędów serwo

Silniki serwo i sterowniki silników serwo

Sterownik silnika skokowego CMMP-AS jest zaprojektowany do dynamicznych ruchów i wymagających zastosowań w budowie zakładów przemysłowych oraz urządzeń. Ten wysoce funkcjonalny system napędu serwo może być wykorzystywany w niemal wszystkich zastosowaniach napędowych. Zapewnia proste i elastyczne dostosowywanie koncepcji modułowych maszyn do wymagań użytkownika.

Sterownik silnika serwo (system napędu serwo) CMMP-AS

  • CMMP-AS-MO jako podstawowa wersja z funkcjami standardowymi
  • CMMP-AS-M3 z opcjami rozszerzenia, np. do połączenia EtherCAT bądź modułu bezpieczeństwa
  • Automatyczny hamulec silnika
  • Sterowanie prędkością i położeniem, natężeniem prądu i momentem
  • Bezskokowe pozycjonowanie
  • Dowolne pozycjonowanie w pracy ze sprzężeniem zwrotnym
  • Pomiar typu „flying measurement" i elektroniczna tarcza krzywkowa
  • Elastyczne ograniczniki oprogramowania

Programy narzędziowe z Festo dla zintegrowanej koncepcji od uruchomienia, programowania po parametryzowanie, w tym jednolite i proste manipulowanie:

  • Festo Configuration Tool (FCT)
  • Stały profil danych FHPP
  • Proste przenoszenie danych oraz firmware'u przy pomocy karty SD

Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa:

  • Wyłącznik awaryjny z blokowaniem ponownego uruchomienia
  • Safe Torque Off (STO) do kategorii 4, PLe

Kompatybilność z silnikiem serwo EMMS-AS, EMME-AS

  • Silnik serwo trwale wzbudzony, bezszczotkowy
  • 8 zakresów ciśnienia
  • Koder jednoobrotowy (standard) lub koder wieloobrotowy (opcja)

 

Sterownik silnika serwo CMMP-AS w katalogu

Silnik serwo EMMS-AS w katalogu

Silnik serwo EMME-AS w katalogu

Silniki skokowe i sterowniki silników skokowych

Silniki skokowe i sterowniki silników skokowych

Dwa sterowniki silnika CMMO-ST oraz CMMS-ST tworzą dla silników skokowych system napędu serwo wykorzystujący sprzężenie zwrotne. Jako w pełni funkcjonalny system serwo ze sprzężeniem zwrotnym, wykorzystuje najlepszą krzywą charakterystyki silnika, zapewniając najwyższe bezpieczeństwo działania i największą dynamikę pracy. Alternatywnie, system może również pracować jako ekonomiczny system otwartej pętli z silnikami skokowymi bez sterownika. CMMO-ST oferuje prostą konfigurację systemu i diagnostykę dzięki wbudowanej przeglądarce internetowej.

Sterownik silnika skokowego CMMO-ST

  • Interfejs We/Wy (siedem swobodnie definiowalnych położeń przez bezpośrednie przypisywanie We/Wy)
  • Przyspieszenie z ograniczeniem szarpnięć
  • Kontrolowanie dowolnie zdefiniowanych pozycji i zakresów momentu
  • Kontrolowanie różnych zmiennych procesowych, takich jak moment, prędkość, położenie i czas
  • Tryb pozycjonowania z opcjonalnym ogranicznikiem momentu
  • Tryb siłowy z opcjonalnym ograniczeniem skoku
  • Tryb prędkości z ograniczeniem skoku i siły

Sterownik silnika skokowego CMMS-ST

  • Automatyczny hamulec silnika
  • Zewnętrzny rezystor hamujący (opcja)
  • Bezskokowe pozycjonowanie
  • Dowolne pozycjonowanie
  • Wejścia i wyjścia cyfrowe zabezpieczone przed zwarciem, przeciążeniem i odwrotną polaryzacją
  • Rozdzielczość: pełne kroki do 4 000 kroków na obrót

Programy narzędziowe z Festo dla zintegrowanej koncepcji od uruchomienia, programowania po parametryzowanie, w tym jednolite i proste manipulowanie:

  • Festo Configuration Tool (FCT)
  • Stały profil danych FHPP

Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa:

  • Safe Torque Off (STO) z kategorią 3, PLd

Kompatybilność z silnikiem skokowym EMMS-ST

  • Dwufazowa technologia hybrydowa zapewnia długą żywotność i bezproblemowe działanie
  • Opcjonalny sterownik dla funkcji ze sprzężeniem zwrotnym
  • Wersje z opcjonalnym hamulcem silnika

Stopień ochrony:

  • Obudowa silnika i wtyczka przyłączeniowa ze stopniem ochrony do IP65
  • Łożysko wału silnika ze stopniem ochrony do IP54

 

Sterownik silnika skokowego CMMO-ST w katalogu

Sterownik silnika skokowego CMMS-ST w katalogu

Silnik skokowy EMMS-ST w katalogu

   

Zintegrowany napęd EMCA

Zintegrowany napęd EMCA

Zintegrowany napęd EMCA jest kompletnym rozwiązaniem do pozycjonowania napędów lub zmiany formatu i może być montowany bezpośrednio w systemie dzięki opcjonalnemu wysokiemu stopniowi ochrony IP65.

Wykrywanie położenia z wykorzystaniem kodera bezwzględnego:

  • Standard: jednoobrotowy
  • Opcja: wieloobrotowy

Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa:

  • Safe Torque Off (STO) z kategorią 3, PLd/SIL2
  • Hamulec wraz ze sterowaniem

 

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o napędzie EMCA 

Logotypu magistral