Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL) w przemyśle procesowym

Zakłady chemiczne

Bezpieczeństwo funkcjonalne w przemyśle procesowym

SIL - poziom nienaruszalności bezpieczeństwa

Tutaj można znaleźć więcej informacji o:

  • Dokładne warunki poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa
  • Normy, definicje oraz wartości charakterystyczne do obliczenia poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa
  • Portfolio produktów Festo dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem
Zawory procesowe w przemyśle chemicznym

Bezpieczne sterowanie zaworami procesowymi

Rozwiązania uwzględniające bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL)

  • Co to jest SIL?
  • Normy
  • Analiza ryzyka
  • Certyfikaty i deklaracje producenta
  • Przykład urządzenia zabezpieczającego w reaktorze zbiornikowym z mieszadłem
  • Sprawdzona wydajność i wydłużona żywotność na przykładzie elektrozaworu

Biała księga: Sterowanie zaworami procesowymi

Funkcje bezpieczeństwa

Safety@Festo

Ocena środków ochronnych w sześciu krokach

Krótki przegląd: Ocena środków ochronnych wg EN ISO 13849-1/IEC 61508/IEC 61511/IEC 62061