Napęd ze śrubą ELGC-BS
Napęd z paskiem zębatym ELGC-TB

Napęd ze śrubą ELGC-BSRóżne pozycje mocowania silnika na ELGC-BSNapęd z paskiem zębatym ELGC-TBRóżne pozycje mocowania silnika na ELGC-TBOpcjonalne przyłącze podciśnienia dla zwiększenia bezpieczeństwa systemuSystemy manipulacyjne wykorzystujące napędy ELGCSystemy manipulacyjne wykorzystujące napędy ELGC
Napęd ze śrubą ELGC-BSRóżne pozycje mocowania silnika na ELGC-BSNapęd z paskiem zębatym ELGC-TBRóżne pozycje mocowania silnika na ELGC-TBOpcjonalne przyłącze podciśnienia dla zwiększenia bezpieczeństwa systemuSystemy manipulacyjne wykorzystujące napędy ELGCSystemy manipulacyjne wykorzystujące napędy ELGC

Kompaktowe, ekonomiczne i zabezpieczone

  • Kompaktowość: optymalny stosunek przestrzeni roboczej do wymaganej ilości miejsca na instalację
  • Zabezpieczenie: przed wpływem warunków zewnętrznych przez wewnętrzną prowadnicę
  • Elastyczność: szeroki wybór opcji montażu dla optymalnej integracji maszyny
  • Bezkonkurencyjność: system łatwy w montażu

Przegląd produktów

Napęd ze śrubą ELGC-BS-KF

Napęd ze śrubą ELGC-BS-KF

  • Napęd ze śrubą toczną zapewnia precyzyjne i płynne działanie
  • Precyzyjna i mocna prowadnica do przenoszenia dużych sił
Napęd z paskiem zębatym ELGC-TB-KF

Napęd z paskiem zębatym ELGC-TB-KF

  • Wewnętrzny napęd z paskiem zębatym do dynamicznych ruchów nawet przy wysokich obciążeniach
  • Precyzyjna i mocna prowadnica do przenoszenia dużych sił
Osie prowadzące ELFC-KF

Osie prowadzące ELFC-KF

  • Liniowa oś prowadząca bez napędu ze swobodnie poruszającym się wózkiem i prowadzeniem na łożyskach kulkowych
  • Idealna do przejmowania sił i momentów, a także ze względu na zwiększoną odporność na skręcanie i ograniczanie drgań

Zastosowania

Gdy ważne są kompaktowe wymiary i zoptymalizowana przestrzeń zabudowy:

  • Systemy montażu
  • Systemy testowe i systemy kontroli
  • Manipulowanie małymi częściami
  • Przemysł elektroniczny
  • Małe zespoły montażowe

Niezależnie, czy jest to pojedynczy napęd, czy system manipulacyjny.

Maksymalna zabezpieczenie

Magnetycznie mocowana taśma ochronna ze stali nierdzewnej zapewnia praktycznie szczelną osłonę:

  • Maksymalne zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami
  • Taśma ochronna nie zwisa luźno w instalacjach napowietrznych

Łatwy montaż

  • Łatwy montaż napędu ELGC wraz z napędem miniaturowym EGSC za pomocą uniwersalnego profilu montażowego
  • Większy napęd bazowy może być łączony z mniejszym napędem bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów
  • Proste portale liniowe lub trójwymiarowe, rozwiązania pick & place lub trójwymiarowe systemy wysięgnikowe

Mocne i czyste

  • Brak konieczności konserwacji dzięki zastosowaniu wewnętrznego smarowania zapewnia bezobsługową pracę oraz dużą żywotność
  • Gładkie powierzchnie dzięki konstrukcji Clean Look: łatwe w czyszczeniu, mniej podatne na zanieczyszczenia a estetyczny wygląd umożliwia niewykorzystanie w widocznych częściach systemu
  • Elastyczny montaż silnika z wieloma, dowolnie dobieranymi pozycjami oraz możliwością modyfikacji w dowolnym momencie dla zapewnienia optymalnej konstrukcji maszyny
  • Przyłącze podciśnienia na napędzie jest standardowo zamknięty, aby uszczelnić napęd i zabezpieczyć przed emisją cząstek stałych. Zwiększone zabezpieczeniu systemu całkowicie redukujące emisję cząstek stałych dzięki opcjonalnemu przyłączu podciśnienia.
  • Łatwa i ekonomiczna sygnalizacja położenia wykorzystująca czujnik zbliżeniowy SMT-8M