Napęd miniaturowy EGSC-BS

Jednostka mini EGSC-BS Różne pozycje mocowania silnika na ELGC-BS: osiowe lub równoległe Opcjonalne przyłącze podciśnienia dla zwiększenia bezpieczeństwa systemu Systemy manipulacyjne wykorzystujące jednostki mini EGSC-BS Systemy manipulacyjne wykorzystujące jednostki mini EGSC-BS Systemy manipulacyjne wykorzystujące jednostki mini EGSC-BS Systemy manipulacyjne wykorzystujące jednostki mini EGSC-BS
Jednostka mini EGSC-BS Różne pozycje mocowania silnika na ELGC-BS: osiowe lub równoległe Opcjonalne przyłącze podciśnienia dla zwiększenia bezpieczeństwa systemu Systemy manipulacyjne wykorzystujące jednostki mini EGSC-BS Systemy manipulacyjne wykorzystujące jednostki mini EGSC-BS Systemy manipulacyjne wykorzystujące jednostki mini EGSC-BS Systemy manipulacyjne wykorzystujące jednostki mini EGSC-BS

Precyzyjne prowadzenie - kompaktowe pozycjonowanie

Jednostka mini z prowadzeniem na łożyskach kulkowych obiegowych i prowadnicą liniową

Absorbowanie dużych sił i momentów w połączeniu z cichą pracą oraz precyzyjnym pozycjonowaniem

  • Kompaktowość: optymalny stosunek przestrzeni roboczej do wymaganej ilości miejsca na instalację
  • Precyzja: Bardzo duża precyzja pozycjonowania oraz duża obciążalność
  • Elastyczność: szeroki wybór opcji montażu dla optymalnej integracji maszyny
  • Unikatowe rozwiązanie: prosty montaż systemu

Zastosowania

Gdy ważne są kompaktowe wymiary i zoptymalizowana przestrzeń zabudowy:

  • Systemy montażowe
  • Systemy testowe i systemy kontroli
  • Manipulowanie małymi częściami
  • Przemysł elektroniczny
  • Małe zespoły montażowe

Niezależnie od tego, czy jest to pojedynczy napęd, czy w połączeniu z napędami liniowymi ELGC jako systemy manipulacyjne 2D i 3D. Idealne rozwiązanie w połączeniu z napędem obrotowym ERMO.

Łatwy montaż

  • Proste połączenie napędu miniaturowego z napędami liniowymi ELGC za pomocą uniwersalnego profilu montażowego
  • Większy napęd bazowy może być łączony z mniejszym napędem bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów
  • Proste portale liniowe lub trójwymiarowe, rozwiązania pick & place lub trójwymiarowe systemy wysięgnikowe

Mocne i czyste

  • Fabryczne nasmarowanie zapewnia bezobsługową pracę oraz dużą żywotność
  • Gładkie powierzchnie dzięki konstrukcji Clean Look: łatwe w czyszczeniu, mniej podatne na zanieczyszczenia a estetyczny wygląd umożliwia niewykorzystanie w odkrytych częściach systemu
  • Elastyczny montaż silnika z wieloma, dowolnie dobieranymi pozycjami oraz możliwością modyfikacji w dowolnym momencie dla zapewnienia optymalnej konstrukcji maszyny
  • Przyłącze kompensacji ciśnienia na napędzie miniaturowym z wkręconą płytą spiekaną w standardzie
  • Zwiększone zabezpieczenie dzięki kompensacji sprężonego powietrza
  • Łatwa i ekonomiczna sygnalizacja położenia wykorzystująca czujnik zbliżeniowy SMT-8M

Główne dane techniczne

  • Śruba toczna: małe tarcie wewnętrzne, minimalny moment obciążenia
  • Zintegrowana prowadnica liniowa: mocna, do dużych obciążeń, pochłanianie sił poprzecznych, zwiększone zabezpieczenie przed obrotem przy dużych momentach
  • Płyta spinająca: standardowy interfejs dla elektrycznego napędu obrotowego ERMO do bezpośredniego montażu na napędzie miniaturowym EGSC bez potrzeby użycia adapterów, zoptymalizowana przestrzeń zabudowy oraz ciężar osi Z