Rozwiązanie napędu serwopneumatycznego dla wszystkich typów balanserów

Bezproblemowe przenoszenie ładunków do 999 kg

przy pomocy siły do 10 N

Czy Twoi pracownicy muszą stale przenosic cięzkie ładunki, na przykład podczas załadunku i rozładunku lub podczas montażu na linii produkcyjnej? YHBP oferuje bezpieczne rozwiązanie do zainstalowania w systemach balanserów w celu poprawy ergonomii miejsca pracy Twoich pracowników.   

Rozwiązanie napędu serwopneumatycznego dla balanserów Powiększ, aby uzyskać więcej szczegółów

 

Powiększ, aby uzyskać więcej szczegółów


Twoje korzyści:

  • Bardzo szybkie, automatyczne wykrywanie wagi
  • Poziom zapewnienia bezpieczeństwa d w przypadku wersji z zabezpieczeniem
  • Proste uruchamianie i diagnostyka

Więcej nowości

Aplikacja:

  • Rozwiązanie odpowiednie dla wszystkich dostępnych na rynku systemów kinematycznych, takich jak kolumny podnoszące czy kinematyka równoległa
  • Idealne rozwiązanie dla przemysłu motoryzacyjnego, elektronicznego, spożywczego i opakowań
Komponenty napędu serwopneumatycznego YHBP dla wszystkich typów balanserów

Komponenty systemu

Kompletne rozwiązanie składa się ze znormalizowanego siłownika pneumatycznego, układu pomiaru położenia, sterownika balansera z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem, zaworu balansera i dźwigni uruchamianej pneumatycznie. Wersja z zabezpieczeniem jest wyposażona w zdublowany tor pomiarowy, sterownik bezpieczeństwa i specjalnie wykonany zawór sterujący. Te elementy umożliwiają monitorowanie i ograniczenie prędkosci oraz realizację funkcji bezpiecznego zatrzymania w razie potrzeby.

 

Obejrzyj video aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych komponentach

Rozwiązanie napędu serwopneumatycznego YHBP w systemach balenserów w KIA Motors

Elastycznosć w użyciu

Systemy balanserów są stosowane w wielu aplikacjach podczas montażu końcowego w przemysle motoryzacyjnym kiedy wymagane jest przenoszenie ciężkich ładunków. Producent samochódw KIA Motors na Słowacji używa balanserów z zestawem napędowym YHBP dla różnych zadań.

  • Montaż opon 
  • Demontaż drzwi przed lakierowaniem
  • Instalowanie baterii w pojazdach elektrycznych 

   

Zobacz przykład stosowania balansera w KIA Motors

Highlights - szczegóły

Potrzebujesz więcej informacji?

Informacja produktowa o YHBP
 
 

Bardzo szybkie, automatyczne wykrywanie obciążenia

Proste sterowanie systemem balansera za pomocą dźwigni generującej sygnał pneumatyczny. Dźwignia wykrywa czy użytkownik chce przesunąć ładunek w górę czy w dół oraz jak szybko chce to zrobić. Zmiana ciężaru obciążenia balansera jest automatycznie wykrywana, nastawy układu sterowania natychmiastowo adaptują się do nowego ładunku. Uwzględnia również zmiany ciężaru w stanie zawieszenia. Jest to pomocne, kiedy procesy produkcyjne z wieloma wariantami muszą być naprawdę elastyczne. Odpowiednie do obciążeń od 70 do 999 kg.