Modułowy system sterowania CPX-E

Modułowy system sterowania CPX-E

Kompaktowe, ekonomiczne i wydajne

System automatyzacji CPX-E został zaprojektowany jako centralny system sterowania dla techniki manipulacji, z nadrzędnym sterownikiem EtherCAT® oraz sterownikiem ruchu o stopniu ochrony do IP20.

Różne moduły magistrali mogą być wykorzystywane jako kompaktowe i ekonomiczne zdalne moduły We/Wy.

  • Nadrzędny interfejs EtherCAT® oraz interfejs typu slave PROFINET i EtherNet/IP
  • Standardowy interfejs do programowania CODESYS V3 jako SP10
  • Zintegrowane funkcje ruchu np. SoftMotion
  • Opcjonalny wyświetlacz
  • Certyfikacja: UL/CSA, C-Tick, IEC Ex

Bardzo wydajny sterownik

Oprócz wszechstronnych funkcji PLC i zastosowań wieloosiowych z interpolacją, system CPX-E może myć modułem centralnym systemu EtherCAT® lub może być w prosty sposób zintegrowany z istniejącymi systemami hosta przy użyciu zintegrowanego interfejsu urządzeń PROFINET lub interfejsu typu slave EtherNet/IP. Funkcje klienta i serwera OPC UA zapewniają prostą integrację i współdziałanie w środowiskach Przemysłu 4.0 z chmurą i cyfryzacją.

Zastosowania

System CPX-E jest zintegrowanym rozwiązaniem, które oferuje funkcje oprogramowania dostosowane do wielu produktów i pakietów rozwiązań systemowych Festo, na przykład do zadań techniki manipulacji:

  • Manipulacja częściami
  • Systemy montażowe
  • Paletyzacja
  • Klejenie i dozowanie

Dzięki systemowi CPX-E można również w pełni zautomatyzować uniwersalne zadania, np.:

  • Maszyny pakujące (owijarki przepływowe)
  • Systemy paletyzacji
  • Systemy lutowania selektywnego
  • Systemy manipulacji płytkami krzemowymi

Moduły i komponenty systemu CPX-E

  • Jednostka sterująca: Sterownik CODESYS V3 z/bez funkcji sterowania ruchem
  • Moduły magistrali dla EtherCAT®, EtherNet/IP, (Modbus/TCP), PROFINET oraz PROFIBUS
  • Moduł master IO-Link® (4 kanały)*
  • Cyfrowe* i analogowe moduły wejście i wyjścia (maks. 16 kanałów)
  • Moduł licznika

* Moduły spełniają wymagania dla zastosowań w automatyzacji procesów zgodnie z normą NE21 (wymagania dotyczące odporności na zakłócenia dla urządzeń sterujących procesami i pracami laboratoryjnymi).

 
Wyspa zaworowa VTUG w szafce sterującej

Rozwiązanie pakietowe do zabudowy w szafce sterującej

Wyspa zaworowa VTUG w połączeniu z platformą automatyzacji CPX-E

Więcej informacji o zintegrowanym rozwiązaniu szafki sterującej

Dodatkowe informacje o produkcie - VTUG