Smartenance – proste zarządzanie utrzymaniem ruchu!

Korzystaj z cyfrowego utrzymania ruchu za pomocą chmury, aplikacji i komputera. Dzięki Smartenance możesz przechowywać w chmurze wszystkie ważne dane związane z planowaniem utrzymania ruchu i udostępniać je w sposób zdecentralizowany. Przygotowujesz na komputerze plany utrzymania ruchu, a zespół odpowiedzialny za utrzymanie ruchu komunikuje się za pośrednictwem aplikacji. Menedżer cyfrowego utrzymania ruchu Smartenance ułatwia zarządzanie i utrzymanie ruchu oraz serwisowanie.

 

Operatorzy maszyn, personel utrzymania ruchu i kierownicy produkcji doceniają zalety menedżera cyfrowego utrzymania ruchu Smartenance: oszczędność czasu, możliwość korzystania z dokumentów cyfrowych, szybkość wymieniany uwag oraz dostęp do wszystkich dokumentów utrzymania ruchu w chmurze. Dostępny powyżej 76 sekundowy film zawiera więcej informacji na temat zalet menedżera Smartenance.

 

Przetestuj bezpłatnie menedżera cyfrowego utrzymania ruchu Smartenance przez cztery tygodnie. Aplikacja zamiast drukowania. Komputer zamiast dokumentów papierowych. Smartenance zamiast biurka.

 

 

Pakiet licencji dopasowany do indywidualnych potrzeb

Smartenance Basic: Autonomiczne utrzymanie ruchu

  • Możliwość tworzenia zadań utrzymania ruchu oraz dodawania obrazów, plików PDF oraz filmów
  • Aplikacja mobilna z kalendarzem utrzymania ruchu i dostępem do wszystkich dokumentów
  • Informacje zwrotne z aplikacji ze zdjęciami
  • Przegląd stanu utrzymania ruchu

 

Smartenance Advanced: Autonomiczne utrzymanie ruchu + Zarządzanie zdarzeniami + Dziennik zakładu produkcyjnego

  • Raportowanie zdarzeń za pośrednictwem aplikacji
  • Edytowanie i zamykanie zgłoszeń dotyczących zdarzeń
  • Dokumentacja podjętych działań oraz uwagi dotyczące rozwiązań
  • inteligentne wyszukiwanie bazy wiedzy
  • Pełny dziennik zakładu produkcyjnego

 

Smartenance Premium: Autonomiczne utrzymanie ruchu + Zarządzanie zdarzeniami + Dziennik zakładu produkcyjnego + Interfejs danych

  • Pełny dostęp do odczytu i zapisu za pośrednictwem interfejsu API REST
  • Obszerna dokumentacja korzystania z API
  • Integracja z systemami MES/ERP
  • Aktywacja zadań utrzymania ruchu powiązanych ze zdarzeniami

 

 

Komputer stacjonarny i aplikacja - kalendarz utrzymania ruchu dopasowany do indywidualnych potrzeb

Utrzymanie ruchu na komputerze stacjonarnym i urządzeniu mobilnym z aplikacją - Smartenance oferuje obie możliwości, dzięki czemu jest doskonałym rozwiązaniem dla zespołów operatorów zakładów produkcyjnych, inżynierów utrzymania ruchu i kierowników produkcji. Program Smartenance nie tylko zapewnia komunikację dla zespołów utrzymania ruchu, ale jest również wyposażony w interfejsy do innych systemów. Po prostu jest to uniwersalny cyfrowy kalendarz utrzymania ruchu.

Dashboard Smartenance dla operatorów zakładów produkcyjnych

Utrzymanie ruchu na Twoim komputerze

Twój plan utrzymania ruchu przygotowany na komputerze można udostępnić za pomocą chmury. Wszystkie zdarzenia są przechowywane w dzienniku systemu, a zaktualizowana dokumentacja utrzymania ruchu jest przygotowana do kolejnego audytu.

  • Dla służb utrzymania ruchu i kierowników produkcji
  • Przegląd wszystkich systemów oraz stanu utrzymania ruchu
  • Oszczędność czasu dzięki łatwemu wyszukiwaniu dokumentów
  • Szybki dostęp do komunikatów o usterkach
Aplikacja mobilna Smartenance dla służb utrzymania ruchu lub operatorów maszyn

Mobilne utrzymanie ruchu za pomocą aplikacji

Wystarczy uruchomić aplikację na hali produkcyjnej i uzyskać dostęp do planów utrzymania ruchu za pomocą tabletu lub smartfona. Komunikaty o usterkach można wysyłać za pomocą wygodnej funkcji zgłoszeń. Smartenance zapewnia szybką i intuicyjną obsługę utrzymania ruchu.

  • Wygodny dostęp do kalendarza, planów oraz zadań utrzymania ruchu
  • Dostęp do instrukcji utrzymania ruchu ze zdjęciami, filmami i plikami PDF
  • Wiarygodna dokumentacja efektów zrealizowanych zadań
  • Możliwość wyszukiwania w dzienniku podobnych usterek za pomocą inteligentnego wyszukiwania