Siłownik CRDSNU ze stali szlachetnej

Więcej czasu na ważne rzeczy

„Nie mam na to czasu!”
Brzmi znajomo? Czas szybko ucieka, a potem pojawia się kolejne żmudne zadanie...

Nasze elementy automatyzacji oszczędzają cenny czas, ponieważ naprawdę działają. Czas, który na pewno można dobrze wykorzystać.

Przykładowo, siłownik okrągły CRDSNU Clean Design wykonany ze stali szlachetnej:

  • Skuteczne czyszczenie – szybko, prosto i dokładnie
  • Prosty montaż – bez potrzeby regulacji amortyzacji
  • Solidny i wytrzymały – niezwykle odporne materiały nawet w bardzo trudnych warunkach

Poznaj wielkie zalety, jakie oferuje nasz siłownik dwustronnego działania.

Wysoka niezawodność działania zapewniająca wysoką dostępność systemu

Siłownik okrągły CRDSNU jest odporny na korozję oraz na najbardziej agresywne czynniki czyszczące.

 

Dotyczy to również smaru NSF­H1.

Siłownik pneumatyczny gwarantuje bezpieczeństwo nawet w przypadku awarii - zastosowany smar jest zgodny z normami FDA.

 

Wersje uszczelnienia dla szerokiej gamy zastosowań

Na przykład uszczelnienie do pracy na sucho systemu modułowego. Działa prawidłowo nawet, jeśli smar tłoczyska został wymyty w skutek intensywnego czyszczenia.

 

Prawidłowa amortyzacja w każdej sytuacji

Siłownik jest zawsze prawidłowo ustawiony dzięki systemowi samonastawnej amortyzacji pneumatycznej PPS w położeniach końcowych – nie ma również śruby regulacyjnej, wokół ktorej mogłyby się zbierać zanieczyszczenia.

 

Doskonałym uzupełnieniem jest oferta osprzętu

Do siłownika są doskonale dopasowane nasze elementy mocujące, złączki oraz odpowiednie połączenia przewód-złączka.

 

Dokładne czyszczenie i oszczędność czasu

Ten wytrzymały siłownik CRDSNU ze stali nierdzewnej gwarantuje pewność działania - dzięki dużej wytrzymałości i konstrukcji Clean Design.

 

Siłownik CRDSNU ze stali szlachetnej

Dokonaj zakupu siłownika CRDSNU bezpośrednio w sklepie on-line