Precyzyjne spawanie oraz manipulacja w spawalniach

Produkcja nadwozi w przemyśle motoryzacyjnym to zadanie dla robotów spawalniczych.
Mocne rozwiązania muszą z dużą dokładnością i powtarzalnością ustawiać blachy, dostarczać małe podzespoły na linię produkcyjną oraz zasilać zgrzewadła sprężonym powietrzem i wodą chłodzącą.

 

Produkty dedykowane dla spawalni

Terminal elektryczny CPX

Stanowiska dowodzenia w drodze do Przemysłu 4.0

Terminal elektryczny CPX z wyspą zaworową VTSA.
To rozwiązanie automatyzacji łączy w sobie moduły We/Wy, funkcje zaworu oraz funkcje bezpieczeństwa zgodnie z normą ISO 13849-1. Ta jednostka może być wykorzystana w Przemyśle 4.0 jako zdecentralizowana inteligencja dzięki wysokiemu poziomowi integracji funkcji, kompleksowym opcjom Fieldbus oraz IO-Link®.

 

Maksymalna produktywność: terminal CPX

Wyspy zaworowe z integracją funkcji

Moduł efektywności energetycznej MSE6

Moduł efektywności energetycznej MSE6

 

Idealne rozwiązanie do zasilania stanowisk sprężonym powietrzem. Z funkcją wykrywania przecieków oraz ciągłym pomiarem ciśnienia i przepływu. Automatyczna redukcja ciśnienia trzymania zapewnia prawidłowe działanie pneumatycznych zacisków podczas przerw w produkcji. Dostawca systemów monitorowania stanu oraz przetwarzania danych procesowych.

Produkcja zoptymalizowana energetycznie

Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń (We/Wy) przy pomocy płyt instalacyjnych typu HIP lub RIP.

Płyta instalacyjna

Płyty instalacyjne na miarę

Specjalizowane, kompletne rozwiązania do wydajnego, niezawodnego zasilania sprężonym powietrzem i wodą chłodzącą całych linii zgrzewalniczych lub poszczególnych robotów spawalniczych. Zgodnie z normami, dyrektywami oraz zatwierdzonymi produktami i wymaganiami przemysłu motoryzacyjnego. Wyposażone w odpowiednie interfejsy mechaniczne, pneumatyczne i elektryczne oraz z przejrzystym systemem przyłączy mediów.

 

Przykład zastosowania

 

Płyta instalacyjna (HIP)
Płyta instalacyjna (RIP)

 

 

Rozwiązanie napędu do zgrzewadeł

Rozwiązanie napędu serwopneumatycznego do zgrzewadeł

Wysoka dokładność, szybkość i elastyczność – do zgrzewadeł X lub C.
Nasze rozwiązanie napędu serwopneumatycznego do zgrzewadeł gotowy do Przemysłu 4.0 zapewnia pełną moc już od pierwszego punktu zgrzewania (do 24 kN), wysoki poziom jakości i znakomitą powtarzalność.

 

Korzyści z nowej generacji