Napęd wysięgnikowy z paskiem zębatym ELCC-TB

Napęd wysięgnikowy ELCC z paskiem zębatymMocowanie osiowe silnika z góry lub z dołu, możliwość zmiany w dowolnym momencieMocowanie silnika z przekładnią stożkową, możliwość zmiany w dowolnym momencieNapęd ELCC do pracy pionowej z amortyzatorami hydraulicznymi, zabezpieczenie przed uszkodzeniem napędu podczas ustawianiaNapęd ELCC z dodatkowym wózkiem dla zwiększenia sztywności oraz redukcji wibracji systemu
Napęd wysięgnikowy ELCC z paskiem zębatymMocowanie osiowe silnika z góry lub z dołu, możliwość zmiany w dowolnym momencieMocowanie silnika z przekładnią stożkową, możliwość zmiany w dowolnym momencieNapęd ELCC do pracy pionowej z amortyzatorami hydraulicznymi, zabezpieczenie przed uszkodzeniem napędu podczas ustawianiaNapęd ELCC z dodatkowym wózkiem dla zwiększenia sztywności oraz redukcji wibracji systemu

Duża sztywność - mała przemieszczana masa

Zoptymalizowany napęd wysięgnikowy o zwartej konstrukcji zapewnia krótsze czasy cyklu oraz mniejsze wibracje. Doskonały do zastosowania jako napęd pionowy (oś Z), np. do paletyzacji lub formowania kartonów. Jeśli napęd nie może znajdować się obszarze roboczym, można go wykorzystać jako napęd poziomy lub zamontować pod kątem.

   

 

 

 

 

  • Duża sztywność przy wibracjach mniejszych do 50%
  • Zwarta konstrukcja i mała przemieszczana masa zapewniają czasy cyklu krótsze do 30%
  • Listwa maskująca ze stali szlachetnej zabezpiecza wewnętrzne prowadzenie na łożyskach kulkowych obiegowych
  • Nadmuch dla zastosowań w obrabiarkach lub pracy w zapyleniu
  • Głowica zaciskowa do bezpiecznego trzymania ładunku oraz jako hamulec awaryjny - podwójne zatrzymanie z dodatkowym wózkiem

Typowe zastosowania napędu wysięgnikowego z paskiem zębatym

Maszyna do formowania pudełek

Maszyna do formowania pudełek (opakowania zbiorcze)

Maszyna do formowania pudełek jest pierwszym modułem systemu pakowania, który zapewnia prawidłowe, precyzyjne, szybkie i ekonomiczne składanie pudełek. Napęd ELCC wykonuje pionową funkcję liniową w stacji formowania.

 

Parametry techniczne wydajności umożliwiają napędom serii ELCC obsługę prawie wszystkich materiałów pudełek, grubości oraz wielkości pudełek. Zwarta i sztywna konstrukcja zapewnia krótkie czasy cyklu i długie skoki.

 

 

Maszyna do zamykania pudełek

Maszyna do zamykania pudełek (opakowania zbiorcze)

Ostatni moduł systemu pakowania przed paletyzatorem składa pokrywę opakowania i umieszcza ją na złożonym pudełku. Ten ostatni etap gwarantuje, że pakowane towary są zapakowane i odpowiednio zabezpieczone w pudełku.

 

Napęd ELCC wykonuje pionową funkcję liniową w zadaniach składania i umieszczania pokrywy na pudełku. Również w takich zadaniach sztywna konstrukcja i parametry wydajności napędu ELCC zapewniają krótkie czasy cyklu oraz zoptymalizowane układanie przy niskim poziomie wibracji.

 

 

Paletyzator

Paletyzator (opakowania transportowe)

Paletyzator zwykle znajduje się na samym końcu linii pakującej. W tej stacji, wstępnie złożone pudełka lub inne opakowania - tak zwane opakowania transportowe - są układane na palecie.

 

Ten ostatni etap systemu pakowania stawia najwyższe wymagania dla napędów wysięgnikowych takich jak napędy ELCC - wysokie obciążenia i długi skok, krótkie czasy cyklu oraz zachowanie drgań na optymalnym poziomie. Również w tym przypadku znakomite parametry konstrukcji oraz wydajność napędu ELCC zapewniają dynamiczne ładowanie palet - precyzyjnie i wydajnie, bez drgań i wibracji.

 

Przegląd najważniejszych cech napędów serii ELCC

 

Konstrukcja podąża za funkcjonalnością

 

Sposób połączenia napędu z silnikiem na głowicy napędu Ω, a także rozdzielenie napędu paska zębatego i prowadnicy z przesunięciem o 90 ° tworzy konstrukcję, która jest płaska a jednocześnie lekka i sztywna. Zmniejsza to przemieszczaną masę, a jednocześnie znacznie zwiększa dopuszczalną obciążalność napędu i znacznie redukuje wibracje.

 

  • Efekt uboczny: możliwość zastosowania mniejszej wielkości przy tym samym obciążeniu lub większego obciążenia przy porównywalnych wielkościach niż dotychczas
  • Dodatkowa zaleta: mechaniczna konstrukcja napędu ELCC pozwala na uzyskanie większych prędkości i przyspieszeń przy tym samym obciążeniu i skrócenie tym samym czasów cyklu

 

 

 

Uniwersalność, elastyczność i bezpieczeństwo

 

  • 4 wielkości napędu ELCC ze skokiem do 2 m oraz maks. obciążeniem 100 kg (praca pionowa)
  • Elastyczny montaż silnika od góry lub od dołu, z przekładnią osiową lub kątową - możliwość zmiany w dowolnym momencie
  • Różne materiały paska zębatego: standardowe paski zębate zapewniają dużą żywotność; poliuretanowe paski zębate dla przemysłu spożywczego, zgodne z normami FDA; powlekane paski poliuretanowe do specjalnych zastosowań, np. w obrabiarkach
  • Listwa maskująca ze stali szlachetnej oraz nadmuch zabezpieczają prowadzenie na łożyskach kulkowych obiegowych - idealne rozwiązanie przy pracy w zapyleniu lub w obrabiarkach
  • Głowica zaciskowa wewnątrz napędu wysięgnikowego do trzymania obciążenia w przypadku braku energii lub do hamowania awaryjnego - napęd jest trzymany w przypadku zaniku zasilania lub uszkodzenia przewodu
  • Opcjonalny dodatkowy wózek w przypadku większych wymagań w zakresie prowadzenia, dla zmniejszenia wibracji, np. przy długich skokach lub dla trzymania napędu w obu kierunkach przez głowicę zaciskową
  • Przyrostowy układ pomiaru położenia do wykrywania położenia oraz czujnik zbliżeniowy do ruchu referencyjnego bądź wykrywania położenia końcowego
  • Mocowanie amortyzatora do amortyzacji uderzeń w położeniu końcowym w stanach awaryjnych, np. podczas konfiguracji.

Maszyna do formowania pudełek (opakowania zbiorcze)

 

Maszyna do zamykania pudełek (opakowania zbiorcze)

 

Paletyzator (opakowania transportowe)