Kompletny system napędowy składający się z napędu serwo i silnika serwo - bezproblemowa integracja sprzętu oraz oprogramowania
Napęd serwo CMMT-AS oraz silnik serwo EMMT-AS są połączone za pomocą rozwiązania jednokablowego (single-cable solution) i mogą być prosto i szybko uruchomione przy pomocy pakietu Festo Automation Suite.
- Ruchy punkt do punktu i interpolacja charakteryzują się dynamiką i precyzyjnym pozycjonowaniem
- Pełna integracja z koncepcjami sterowania innych producentów lub bezpośrednio z systemem sterowania CPX-E Festo
- Uruchom system napędu w jedynie 5 krokach za pomocą kreatora pierwszego uruchomienia
- Efektem kompaktowej i zoptymalizowanej konstrukcji zestawu oraz inteligentnej dwustronnej koncepcji obsługi i podłączenia są małe wymagania przestrzeni zabudowy w szafce sterowniczej
Najważniejsze cechy napędu serwo CMMT-AS

Najnowocześniejszy, kompaktowy napęd serwo CMMT-AS jest integralną częścią platformy automatyzacji Festo. Napęd jest zaprojektowany do dynamicznego ruchu, punkt do punktu i interpolacji, w wymagających aplikacjach w maszynach pakujących, technice montażu i manipulacji lub w przemyśle elektronicznym.
Bezpośrednia integracja magistrali polowej ze sterownikami wszystkich znanych producentów umożliwia prostą i szybką integrację napędu CMMT-AS ze wszystkimi programami.
- Napęd serwo z opcją sieci Ethernet oraz z prostą integracją z rozwiązaniami automatyzacji i sterownikami np. Siemens, Rockwell, Beckhoff i innych producentów
- Element sterowania CDSB z ekranem dotykowym i interfejsem USB do diagnostyki pełnotekstowej lub do prostego tworzenia kopii zapasowych w miejscu instalacji i przesyłania tych samych danych programu do wielu napędów CMMT-AS, np. do grupy maszyn
- Dwa wejścia multi-enkodera: jedno dla podłączonych silników i drugie dla np. redundantnego systemu pomiarowego w dwukanałowych rozwiązaniach związanych z bezpieczeństwem
- Funkcja automatycznego ustawiania umożliwia łatwe uruchamianie ruchów obrotowych i liniowych oraz automatycznie optymalizuje sterowanie podłączonymi silnikami serwo i mechanizmami liniowymi Festo - obsługuje również uruchamianie z wykorzystaniem systemów mechanicznych innych producentów
- Połączenie zasilania, enkodera oraz hamulca silnika serwo EMMT-AS za pomocą rozwiązania jednokablowego (OCP) upraszcza i znacznie skraca instalację, oraz oszczędza przestrzeń zabudowy w szafce sterowniczej
- Funkcje bezpieczeństwa są zintegrowane jako standard, np. bezpieczne wyłączenie momentu (STO), bezpieczne zatrzymanie 1 (SS1), bezpieczne sterowanie hamowaniem (SBC)
Najważniejsze cechy napędu serwo CMMT-ST

Niezwykle kompaktowy sterownik niskonapięciowy CMMT-ST cechuje się doskonałą efektywnością ekonomiczną i maksymalnym wykorzystaniem przestrzeni zabudowy. Zastosowanie napędu CMMT-ST umożliwia obsługę praktycznie wszystkich zadań pozycjonowania lub ruchów wymagających małej ciągłej mocy do 300 W.
Małe wymiary umożliwiają optymalne wykorzystanie przestrzeni zabudowy w szafce sterowniczej. W przypadku wykorzystania napędu CMMT-ST w istniejącej sieci 24 V DC oraz przy maksymalnej wyjściowej ciągłej mocy 150 W można nawet zrezygnować z dodatkowego zasilacza. Pozwala to zmniejszyć koszty, nakład pracy przy instalacji oraz wymaganą wydajność chłodzenia.
- Napęd serwo oparty na sieci Ethernet można w prosty sposób zintegrować z rozwiązaniami sterowania Festo lub rozwiązaniami automatyzacji ze sterownikami różnych producentów np. Siemens, Rockwell, Beckhoff i innych
- Funkcja automatycznego strojenia nastaw zapewnia proste uruchamianie ruchów obrotowych i liniowych oraz automatycznie optymalizuje sterowanie podłączonych silników serwo i mechanizmów liniowych Festo. Obsługuje również uruchamianie systemów mechanicznych innych producentów
- Zintegrowany web serwer zapewnia szybką i prostą diagnostykę online oraz przesyłanie i aktualizację parametrów oraz oprogramowania sprzętowego.
- Wbudowane funkcje bezpieczeństwa jako standard: STO safe torque off (bezpieczne wyłączenie momentu) oraz SS1 safe stop 1 (bezpieczne zatrzymanie 1)
Najważniejsze cechy silnika serwo EMMT-AS

Silnik EMMT-AS jest synchronicznym silnikiem serwo prądu przemiennego do wymagających i dynamicznych zastosowań. Rozwiązanie jednokablowe (single-cable solution) oszczędzające przestrzeń zabudowy, skraca czas i nakład pracy przy instalacji, poprawia przejrzystość systemu i upraszcza czynnosci związane z utrzymaniem ruchu.
Technicznie produkt charakteryzuje się wyjątkowo małym momentem bezwładności, co zapewnia bardzo stabilną pracę i dokładność trajektorii ruchu w zadaniach pozycjonowania. Uruchomienie jest prostsze, bezpieczniejsze, a przede wszystkim szybsze, dzięki wbudowanej elektronicznej tabliczce znamionowej zawierającej wszystkie ważne dane silnika, które mogą być odczytane bezpośrednio przez napęd CMMT-AS.
Wybrane dane techniczne:
- 3 wielkości 60/80/100 z momentem do 3,9 Nm/9,8* Nm (* dostępne od połowy 2019 r.)
- Jednoobrotowy lub wieloobrotowy enkoder bezwzględny
- Opcjonalny hamulec
- Stopień ochrony: IP67 dla obudowy oraz podłączonej wtyczki, IP65 dla wałka z opcjonalnym pierścieniem uszczelniającym