Nowa jednostka mini DGST

DGST

Precyzyjna i wydajna jednostka mini DGST

  • najbardziej kompaktowa jednostka na rynku oferująca niewielką przestrzeń zabudowy     
  • precyzyjne i mocne prowadzenie na łożyskach kulkowych obiegowych oraz konstrukcja płyty spinającej i wózka w postaci jednej części zapewniające wysoką dokładność


Zastosowania

  • aplikacje, w których wymagana jest precyzja i sztywnosć konstrukcji
  • aplikacje typu pick-and-place wymagających prezcyzyjnych, kompaktowych napędów z prowadzeniem
  • manipulatory Pick-and-Place oraz Piggy-back
  • precyzyjne pozycjonowanie, dociskanie, dozowanie


Branże

  • przemysł elektroniczny
  • budowa maszyn ogólnego zastosowania oraz specjalnych
  • handling


 Dane techniczne

  • Wielkości: Ø 6 … 25
  • Skoki: 10 … 200 mm
  • Siła: 34 … 590 N
  • Maks. obciąż.: 0,7...17 kg
  • Warianty amortyzacji:

- Podstawowa, elementy-P bez regulacji skoku

- Elastyczna, z regulacją skoku

- Amortyzatory hydrauliczne, z regulacją skoku

 

 

Krótka prezentacja Festo: poznaj wszystkie ważne informacje na temat napędu z wózkiem DGST w mniej niż minutę.