Tire Technology Expo 2019

Tire Technology Expo

Wydarzenie warte uwagi! Poznaj na targach Tire Technology Expo 2019 inteligentne rozwiązania, które jeszcze bardziej usprawnią Twoje procesy. Poznaj nowe możliwości dotyczące oszczędzania czasu i energii oraz inteligentnych modernizacji.

Festo Motion Terminal

Efektywność: pneumatyka staje się cyfrowa

Dzięki Festo Motion Terminal VTEM po raz pierwszy bez konieczności zmiany sprzętu można elastycznie zmieniać funkcje pneumatyczne - zastosowanie aplikacji umożliwia zastąpienie ponad 50 pojedynczych komponentów. Przykładem może być ładowanie pras do opon, gdzie zastosowanie rozwiązania VTEM skraca czas ładowania nawet o 33% i obniża zużycie energii nawet o 60%. Omówmy możliwość wykorzystania w Twoich zastosowaniach.

Więcej informacji na temat Festo Motion Terminal

CMMT-AS und EMMT-AS

Integracja: prosta integracja zestawów napędu elektrycznego

Nowe napędy serwo CMMT-AS oraz silniki serwo EMMT-AS zapewniają bezproblemową integrację sprzętu oraz oprogramowania. Są połączone za pomocą rozwiązania jednokablowego (single-cable solution) i mogą być prosto i szybko uruchomione przy pomocy pakietu Festo Automation Suite. Są również doskonałym rozwiązaniem dla istniejących koncepcji systemu.

Więcej informacji

IoT-Gateway CPX-IoT

Autonomiczne: od systemu mechanicznego do chmury

Brama IoT (Internet Rzeczy) CPX-IOT Festo otwiera drogę do bezpiecznej chmury. Odwiedź nas na naszym stoisku targowym i poznaj nowe możliwości zwiększenia produktywności, które oferuje ta technologia. 

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać klikając tutaj

Konfigurator Prozessventileinheiten

Intuicyjność: po prostu oszczędzaj czas

Sposób na sprawne i niezawodne projektowanie: kilka kliknięć wystarcza do skonfigurowania kompletnych zespołów zaworów procesowych. 

Przekonaj się, jakie to proste

Thilo HeringOsoba kontaktowa: Thilo Hering

„Jak można zwiększyć produktywność produkcji opon i jednocześnie zmniejszyć koszty energii? Odwiedź nasze stoisko i porozmawiaj z naszymi ekspertami na temat Twoich wymagań.

Do zobaczenia w hali 20 na stoisku 5012.”