Napędy i systemy pneumatyczne

Jednostki mini DGST

Jednostki mini DGST

Ta jednostka mini jest najmniejszym i najkrótszym napędem z wózkiem na rynku.

Jej mocnymi stronami są precyzja, siła i sterowanie ruchem. Wózek i płyta spinająca jako pojedynczy element zapewnia maksymalną sztywność skrętną.

 

Jednostka mini DGST w katalogu

Napęd liniowy DLGF

Napęd liniowy DLGF

Imponujący zarówno jako pojedyncze urządzenie i jako element systemu!

Dzięki uniwersalnym interfejsom można go łączyć z siłownikami oraz jednostkami mini bez stosowania płytek adaptera.

   

Napęd liniowy DLGF w katalogu

 Siłownik kompaktowy AEN-S/ADN-S

Siłownik kompaktowy AEN-S/ADN-S

Jeszcze bardziej kompaktowy: idealny do bardzo małych ruchów w najmniejszych przestrzeniach zabudowy

Siłownik ADN-S niezawodnie wykonuje minimalne ruchy, niezależnie od tego, czy zadanie polega na wciskaniu przycisków, czy przełączaniu przełączników.

 

Siłownik kompaktowy AEN-S/ADN-S w katalogu

Rozwiązanie napędu serwopneumatycznego YHBP

Rozwiązanie napędu serwopneumatycznego YHBP do wszystkich typów balanserów

Siła robocza: 10 N. Przemieszczana masa: do 999 kg.

Proste sterowanie przy pomocy niewielkiej siły.

 

Rozwiązanie napędu YHBP w katalogu