Automatyzacja elektryczna

Napęd obrotowy ERMS

Napęd obrotowy ERMS

Proste obracanie i pozycjonowanie części i elementów roboczych dzięki napędowi ERMS

Wytrzymałe łożysko stołu obrotowego jest imponujące w zastosowaniach wymagających pochłaniania dużych sił i momentów.

 

Napęd obrotowy ERMS w katalogu

Napęd z paskiem zębatym ELGE

Napęd z paskiem zębatym ELGE

Bardzo ekonomiczne rozwiązanie do prostych zadań o małych wymaganiach.

Napędy z paskiem zębatym z prowadzeniem na łożyskach kulkowych obiegowych zapewnia bardzo dobrą charakterystykę ruchową przy średnim obciążeniu momentem.

 

Napęd z paskiem zębatym ELGE w katalogu

Jednostki mini EGSS

Jednostki mini EGSS

Niska cena, duża moc: gdy potrzebujesz precyzyjnych ruchów w osi Z

Mocna jednostka mini jest wyposażona w płynnie pracującą śrubę i jest kompletnym rozwiązaniem do pionowych ruchów w osi Z lub ruchów liniowych.

 

Jednostka mini EGSS w katalogu

Napęd z paskiem zębatym i napęd ze śrubą ELGS-BS/-TB

Napęd z paskiem zębatym i napęd ze śrubą ELGS-BS/-TB

Bardzo kompaktowe, ekonomiczne i kompletne rozwiązanie

Napędy z paskiem zębatym oraz napędy ze śrubą ELGS-BS/-TB z zabezpieczonym, wewnętrznym prowadzeniem na łożyskach kulkowych obiegowych są doskonałym rozwiązaniem do pionowych ruchów w osi XY.

 

Napęd z paskiem zębatym i napęd ze śrubą ELGS w katalogu

Siłownik elektryczny EPCC

Siłownik elektryczny EPCC

Ekonomiczny, wydajny i bardzo elastyczny: siłownik EPCC do prostych zadań pozycjonowania.

Napęd ze śrubą toczną umożliwia siłownikowi elektrycznemu (dostępny w czterech wielkościach) precyzyjne i szybkie pozycjonowanie na odległość do 500 mm.

Siłownik elektryczny EPCC w katalogu

Napęd serwo CMMT-AS

Napęd serwo CMMT-AS

Najnowszej generacji systemy napędu serwo w optymalnych cenach i wielkościach

Kompaktowy napęd serwo dla ruchu punkt do punktu oraz interpolacji jest odpowiedni dla różnych systemów magistrali opartych na sieci Ethernet.

Napęd serwo CMMT-AS w katalogu

Napęd serwo CMMT-ST

Napęd serwo CMMT-ST

Wysoka wydajność w zadaniach wymagających małej mocy

Dzięki Festo Automation Suite uruchomienie napędu CMMT-ST zajmuje zaledwie kilka minut.

 

Napęd serwo CMMT-ST w katalogu

Silnik serwo EMMT-AS i EMMB-AS

Silniki serwo EMMT-AS i EMMB-AS

Silniki serwo EMMT-AS do wymagających aplikacji o dużej dynamice pracy

Kompaktowy i bardzo ekonomiczny synchroniczny silnik serwo EMMB-AS do prostych zadań pozycjonowania.

Silniki serwo w katalogu

Elektryczny chwytak standardowy EHPS

Elektryczny chwytak standardowy EHPS

Wydajny dla prostych zadań!

Chwytak EHPS jest doskonałym rozwiązaniem w monoenergetycznych systemach elektrycznych.

 

Chwytak standardowy EHPS w katalogu