Czujniki i systemy wizyjne

SDBT-MSX

Czujnik zbliżeniowy SDBT-MSX

– pierwszy programowalny czujnik zbliżeniowy z funkcją automatycznego uczenia!

Dzięki wstępnemu automatycznemu ustawianiu punktu przełączania uruchomienie czujnika zbliżeniowego jeszcze nigdy nie było tak proste. Czujnik ma duży zakres wykrywania do 20 mm, jest niezawodny i prosty w montażu. Idealne rozwiązanie dla wszystkich standardowych aplikacji, szczególnie w automatyzacji zakładu, przemyśle elektronicznym czy manipulowaniu małymi częściami.

 

Dostępny wkrótce

 

SBSx

Czujnik wizyjny SBSx

Intuicyjne, bardzo elastyczne ale nadal proste i przejrzyste.

Nowe oprogramowanie sprzętowe i intuicyjna wersja oprogramowania 1.23 zapewniają wysoki poziom elastyczności podczas przygotowywania rozwiązania aplikacji. W przypadku często używanych ustawień można wygenerować szablony zadań dostosowane do indywidualnych wymagań.

 

Czujnik wizyjny SBSx w katalogu

 

SBRD

Inteligentna kamera SBRD

Oprogramowanie, które robi wrażenie!

System przetwarzania obrazu SBRD-Q Festo składa się z ekonomicznego sterownika, kamer USB o wysokiej rozdzielczości obrazu monochromatycznego i kolorowego oraz wydajnego oprogramowania CCS. A nowy interfejs z funkcją Job Navigator umożliwia tworzenie aplikacji.

 

Inteligentna kamera SBRD w katalogu

 

SPAU

Czujnik ciśnienia i przetwornik ciśnienia SPAU

Natychmiastowa kontrola stanu ciśnienia - dzięki SPAU dla zespołów przygotowania powietrza serii MS.

Zwiększ produktywność i niezawodność procesu wykorzystując czujnik SPAU do monitorowania ciśnienia; będziesz miał pod kontrolą ciśnienie w instalacji zespołu przygotowania powietrza MS.

 

Czujniki SPAU w katalogu

 

Czujniki optoelektroniczne SOOE

Czujniki optoelektroniczne SOOE

Wydajne i niezawodne!

Dzięki zastosowaniu czujników SOOE będziesz miał do dyspozycji wszystkie funkcje optyczne do wykrywania obiektów w jednej obudowie czujnika. Od czujnika wykrywania przez wiązkę do czujnika odległości.

 

Czujniki optoelektroniczne SOOE w katalogu

Czujniki optoelektroniczne SOOD

Czujniki optoelektroniczne SOOD

Unikalna technologia laserowa

Optoelektroniczne czujniki SOOD są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zadań wykrywania obiektów – nawet w zastosowaniach o bardzo ograniczonej przestrzeni.

 

Czujniki optoelektroniczne SOOD w katalogu

Przetwornik przepływu SFTE

Przetwornik przepływu SFTE

Lekki, kompaktowy, niezawodny, z dużą liczbą opcji montażu: przetwornik przepływu SFTE

Zapewnia wysoką niezawodność i elastyczność w procesie produkcyjnym, nawet w przypadku podciśnienia.

 

Przetwornik przepływu SFTE w katalogu