Siłownik elektryczny EPCC

Siłownik elektryczny EPCC Osiowe i równoległe mocowanie silnika – z możliwością zmiany w dowolnym momencie Siłownik EPCC z wkręconą płytą spiekaną oraz kompensacją ciśnienia powietrza Ekonomiczna sygnalizacja położenia z trzech stron siłownika
Siłownik elektryczny EPCC Osiowe i równoległe mocowanie silnika – z możliwością zmiany w dowolnym momencie Siłownik EPCC z wkręconą płytą spiekaną oraz kompensacją ciśnienia powietrza Ekonomiczna sygnalizacja położenia z trzech stron siłownika

 

Pozostałe szczegóły oraz przegląd funkcji można znaleźć w galerii


Siłownik elektryczny z napędem ze śrubą toczną do prostych zadań pozycjonowania

Precyzyjne i szybkie pozycjonowanie, mocne i niezwykle ekonomiczne ruchy.

  • Dynamika: wysokiej jakości napęd ze śrubą toczną z małym tarciem wewnętrznym dla krótkich czasów pozycjonowania
  • Ekonomiczność: najlepszy stosunek ceny do wydajności dla doskonałej efektywności ekonomicznej
  • Elastyczność: szeroki wybór opcji montażu silnika dla optymalnej integracji maszyny
  • Unikatowe rozwiązanie: optymalne wykorzystanie przestrzeni roboczej, dzięki połączeniu systemu montażowego typu „one-size-down” oraz napędu z paskiem zębatym i napędu ze śrubą ELGC

Przegląd pozostałych cech siłowników serii ELCC

Elastyczna sygnalizacja położenia

  • Możliwość montażu czujnika zbliżeniowego z obu stron oraz na górnej części siłownika
  • Magnes pozycjonujący do sygnalizacji położenia zintegrowany jako pierścień nakrętki śruby w standardzie

Przyłącze kompensacji ciśnienia

  • Standard: przyłącze z wkręconą płytą spiekaną
  • Opcja: możliwość kompensacji ciśnienia powietrza przy pomocy złączek i przewodów
  • Kompensacja ciśnienia powietrza: cząsteczki lub wilgoć z otoczenia nie są zasysane do siłownika elektrycznego oraz żadne cząsteczki nie przedostają się z napędu do powietrza otoczenia

System montażowy typu „one-size-down”

Siłownik elektryczny EPCC jest niezwykle prosty w montażu wraz z napędem liniowym ELGC, dzięki uniwersalnemu profilowi montażowemu który nie wymaga użycia dodatkowych adapterów. Zoptymalizowana pod względem ciężaru konstrukcja siłownika EPCC jest idealna dla systemów manipulacyjnych.