Napęd wysięgnikowy z zębatką EHMH

Niezawodny i bardzo dynamiczny: mocny napęd do dużych obciążeń.

Gdy priorytetem jest duża sztywność oraz dokładność pozycjonowania, mechanizm zębatkowy gwarantuje bardzo dynamiczny ruch dużych obciążeń do 200 kg oraz dużą żywotność. Bezpieczeństwo jest w standardzie!

Napęd EHMH w systemach manipulacyjnych można wykorzystać do zastosowań paletyzacji i układania w przemyśle opakowań czy motoryzacyjnym, do precyzyjnego i szybkiego ładowania oraz rozładowania obrabiarek.

Najważniejsze informacje:

  • Obciążenie do 200 kg
  • 2 wielkości
  • Skok 250 ... 2 500 mm
  • Bardzo duża stabilność i sztywność
  • Cicha praca dzięki zastosowaniu przekładni walcowej
  • Poziom zapewnienia bezpieczeństwa do PL d

Możesz wybrać spośród wielu opcji - najlepiej dopasowanej do Twojego zastosowania:

Pneumatyczna jednostka blokująca

Pneumatyczna jednostka blokująca

Pneumatyczna jednostka blokująca zapewnia blokadę mechaniczną podczas przestoju, czy uruchamiania lub konserwacji.
Głowica zaciskowa

Głowica zaciskowa

Głowica zaciskowa zaciskana ciernie bezpośrednio na prowadnicy działa jak hamulec awaryjny.
Zewnętrzny układ pomiaru położenia

Zewnętrzny układ pomiaru położenia

Przyrostowa metoda pomiarowa jest wykorzystywana do dodatkowego wykrywania położenia i może być użyta jako drugi kanał w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem.

Automatyzacja z jednego źródła: Twój kompletny system manipulacyjny dla dużych obciążeń z zastosowaniem napędu EHMH jako oś Z

Wydajne, niezawodne i doskonale dopasowane: kompletne rozwiązania Festo. Od jednostek przednich do napędów, odpowiednich silników i sterowników silników do sterownika - wszystko z jednego źródła. Odpowiednia szafka sterująca jest dostępna na zamówienie A my zapewniamy pomoc w formie usług uruchomienia na miejscu.

Więcej Informacji do pobrania

Napęd EHMH jest dostępny tylko na zamówienie.
Prosimy o kontakt w celu przygotowania indywidualnej oferty.