ITMA 2019 – wiodące na świecie targi poświęcone maszynom dla przemysłu tekstylnego

Zwiększ produktywność swoich maszyn tekstylnych za pomocą ekonomicznych produktów Festo.

Jednocześnie zoptymalizuj swoje procesy dzięki naszej unikalnej obsłudze logistycznej.

Dowiedz się więcej na temat naszych rozwiązań dla przemysłu tekstylnego na targach ITMA, hala 7, stoisko C123.

 

Podstawowy program produkcyjny

Po prostu część rozwiązania

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie:

podstawowy program produkcyjny Festo opłaca się w każdym aspekcie. Masz możliwość wyboru spośród ponad 2 200 produktów, aby znaleźć dokładnie te komponenty, które są potrzebne do produkcji tekstyliów. I w prosty sposób możesz spełnić 80% wymagań w zakresie prostych zadań automatyzacji.

 

Produkty z podstawowego programu produkcyjnego

Chmura

Autonomiczne od systemu mechanicznego do chmury

Nasza brama IoT (Internet Rzeczy) CPX-IOT Festo otwiera drogę do bezpiecznej chmury.

Odwiedź nasze stoisko targowe i poznaj nowe możliwości zwiększenia produktywności, które oferuje ta technologia.

 

Więcej informacji na temat Przemysłu 4.0

BionicWorkplace

Gotowe na przyszłość BionicCobot

Delikatny pomocnik we współpracy człowieka z robotem

Robot - współpracownik wykonuje prace, które są niebezpieczne lub monotonne, np. proste zadania podawania w przemyśle tekstylnym. Zmniejsza to obciążenie pracowników.

 

Informacje na temat BionicCobot

Muskuł pneumatyczny

Innowacyjność: muskuł pneumatyczny

Doskonałe rozwiązanie np. jako sprężyna pneumatyczna do precyzyjnego zaciskania belek osnowy

Muskuł pneumatyczny jest systemem wykorzystującym kurczliwą membranę. Mówiąc prościej, jest to rura, która kurczy się pod ciśnieniem. Ta unikalna innowacja składa się z elastycznej rury z włóknami wzmacniającymi oraz materiału w kształcie rombu.

 

Muskuł pneumatyczny