Napęd z prowadzeniem DFM

DFM

Niezawodny i wytrzymały napęd z prowadzeniem DFM



Podstawowe zalety:

  • kompaktowe wymiary
  • duża żywotność
  • różne opcje montażu
  • 2 warianty łożyskowania
  • dokładne prowadzenie
  • system modułowy

  


 

100% większe obciążenie

Dzięki dwóm wersjom prowadnic, napęd DFM może przenosić średnio o ponad 100% większe obciążenia niż rozwiązania konkurenyjne.

 

Elastyczność

Elastyczne dostosowanie do każdej aplikacji dzięki różnym opcjom montażu i przyłączy pneumatycznych.

 

Kompaktowa konstrukcja

Połączenie napędu liniowego i mocnej jednostki prowadzącej zapewnia napędowi DFM niezawodne przenoszenie dużych obciążeń nawet w niewielkiej przestrzeni roboczej.

 

Zawsze dostępne

Napędy DFM są częścią naszego podstawowego programu produkcyjnego i dlatego są gotowe do wysyłki w ciągu 24 godzin.

 

Niezawodna wytrzymałość

Dzięki znakomitej charakterystyce prowadzenia, napęd DFM jest o wiele bardziej wytrzymały i trwały niż produkty konkurencji.

 

Dane techniczne

  • Wielkości: Ø 6 … 100 mm
  • Skoki: 10 … 400 mm
  • Siła: 13 … 4712 N
  • Amortyzacja: P = elsatyczne pierścienie w położeniach końcowych


Przykładowe zastosowania

  • Aplikacje w których częsci są przemieszczane, wciskane, podawane lub wycofywane
  • Zastosowania w szczególnosci do zatrzymywania, przepychania, dociskania i podnoszenia
  • Aplikacje 1-osiowe lub proste aplikacje wieloosiowe

 

 

  

Skrócone informacje o napędzie DFM

Napęd DFM w katalogu online

Quick Order Sheet - Numery zamówieniowe - przegląd

 

 

Prezentacja produktowa na kanale YouTube Festo