Szybkość, delikatność, niezawodność i precyzja: to cechy charakteryzujące ekonomiczną produkcję płaskich paneli. Festo oferuje interesujące produkty i rozwiązania spełniające wszystkie Twoje wymagania, np. dotyczące nakładek z tworzyw sztucznych, uszczelniania, separowania oraz szlifowania krawędzi.
Najważniejsze cechy projektów i rozwiązań
Delikatne i ostrożne podnoszenie podłoży szklanych
Transport pionowy delikatnych, ciężkich modułów cienkowarstwowych jest wyzwaniem: aby zapobiec uszkodzeniom wymagany jest delikatny i płynny ruch, mimo dużego przemieszczanego obciążenia. Duże przemieszczane obciążenie często ogranicza zastosowanie standardowych systemów ze śrubą. Systemy podnoszące Festo doskonale radzą sobie z takimi wymaganiami.
Wyzwanie: duża masa, maksymalna prędkość oraz stały i płynny ruch
Systemy podnoszące Festo spełniają te wymagania. Dzięki inteligentnemu połączeniu napędów pneumatycznych i elektrycznych zalety obu technik są zoptymalizowane dla danej aplikacji. Napęd pneumatyczny DGC kompensuje ciężar, a napęd elektryczny EGC z napędem z paskiem zębatym jest odpowiedzialny za ruch. Dzięki temu szkło jest transportowane szybko i delikatnie.
- Zalety obu technologii od jednego dostawcy optymalizują wydajność podczas transportu
- Znacznie mniejsze gabaryty silnika i sterownika w porównaniu do rozwiązań ze śrubą
Wszystkie komponenty do podnoszenia i transportu pionowego
Szybkie i precyzyjne dozowanie
Przy nakładaniu ścieżki przewodzącej wymagana jest precyzja. Nieodpowiednio nałożony klej przewodzący nie gwarantuje odpowiedniego przewodzenia; zbyt duża ilość kleju może powodować zwarcia. Ważną kwestią dla konkurencyjnej produkcji jest również szybkość. Aplikacja musi również być elastyczna w związku ze zmianami formatu płytek szklanych.

Optymalnie dostosowane rozwiązanie manipulacyjne do szybkiego i precyzyjnego dozowania
Dwie niezależnie pozycjonowane, pracujące równolegle głowice dozujące nakładają najmniejsze porcje kleju na ogniwa cienkowarstwowe. Dzięki precyzyjnej pracy napędów najmniejsze porcje kleju mogą być nakładane z dokładnością do 0,2 milimetra. Długość ścieżki, odległość ścieżki, formuły itp. można dowolnie programować.
Precyzja: dwie pracujące równolegle głowice dozujące mogą być pozycjonowane za pomocą pracujących niezależnie osi X.
Monitorowanie przepływu czynnika chłodzącego w produkcji paneli słonecznych i płaskich
Proces produkcji wielowarstwowych modułów słonecznych i płaskich ekranów wiąże się z wytwarzaniem ciepła, więc konieczne jest zastosowanie systemu chłodzenia. Głównym wyzwaniem jest w tym przypadku właściwe monitorowanie przepływu, ciśnienia i temperatury środka chłodzącego. Przykładowo, w procesie powlekania próżniowego konieczne jest chłodzenie pomp próżniowych, generatorów i komory procesowej.
Twój cel:
- Wydajny i sprawny system chłodzenia
- Sprawne monitorowanie procesu chłodzenia
- Mniejszy nakład pracy i kosztów przy projektowaniu, uruchomieniu i obsłudze
Nasze rozwiązanie:
- Festo: uniwersalny dostawca wszystkich elementów niezbędnych do sterowania procesem chłodzenia
- Niezwykle wytrzymałe i niezawodne elementy i systemy
- Systemy gotowe do zainstalowania - w pełni zmontowane i przetestowane
Więcej informacji:
Kompetencje z jednego źródła – zawory procesowe w automatyzacji zakładów
Przykład zastosowania: rozprowadzanie wody chłodzącej
Ważne dla tego zastosowania:
- Skuteczne monitorowanie wartości przepływu, ciśnienia i temperatury środka chłodzącego system
- Oferta dla rozwiązania systemowego
![]() | |
Główne komponenty
1 Jednostka napędu z zaworem kulowym VZBM
2 Wyspa zaworowa CPX-MPA
3 Zawór z gniazdem kątowym VZXF
4 Czujnik przepływu SFAW/SPAW
5 Regulator ciśnienia LR (do opróżniania przewodów)
6 Czujniki SFAW/SPAW
7 Zawory kulowe VZBD/VZBE/VZBF/VAPB
8 Zawory VZXF, VZXA, VZWF, VZWM
9 Terminal CPX
| ![]() |
Nowości produktowe dla przemysłu płaskich wyświetlaczy

Napęd serwo CMMT-AS
Bardzo wydajny napęd serwo CMMT-AS jest zoptymalizowany pod względem ceny oraz gabarytów, i można go bezbłędnie uruchomić dosłownie w kilka minut przy pomocy Festo Automation Suite. Systemy magistrali opartych na sieci Ethernet umożliwiają bezpośrednią, bezproblemową integrację z różnymi sterownikami.

Silnik serwo EMMT-AS
Niezwykle wydajny i bardzo dynamiczny synchroniczny silnik serwo prądu przemiennego dla wymagających zastosowań przemysłowych. Innowacyjne rozwiązanie jednokablowe (OCP), które zapewnia niezwykle stabilną pracę i dokładność trajektorii ruchu w zadaniach pozycjonowania.

Napęd z paskiem zębatym i napęd ze śrubą ELGC
Ekonomiczna seria napędów ELGC umożliwia budowanie bardzo kompaktowych rozwiązań i maksymalnie wykorzystać przestrzeń zabudowy np. w manipulowaniu małymi częściami i w małych zespołach montażowych.

Wyspa zaworowa VTOC
Idealna jako zawór pilotowy w przypadku obudów zawierających gazy oraz kompaktowych systemów w przemyśle półprzewodnikowym i procesowym. Z opcją Interlock dla zwiększenia bezpieczeństwa. Sterowanie przez przyłącze multipin lub Fieldbus. Wyspa zaworowa VTOC obsługuje również IO-Link®.

Napęd liniowy DGC
Napęd do pozycjonowania z odśrodkowym systemem uszczelnień zapewnia długie skoki bez ograniczeń praktycznie bez przecieków.