Produkcja modułów słonecznych jest bardzo zautomatyzowana, aby zapewnić obsługę rosnącego popytu na systemy energii słonecznej i dostarczania produktów w atrakcyjnych cenach. Festo jest Twoim partnerem na każdym etapie automatyzacji w przemyśle energii słonecznej.
Najważniejsze cechy projektów i rozwiązań
Szybka i niezawodna zmiana położenia dzięki zastosowaniu szybkiego manipulatora płaskiego XY
Delikatne płytki często wymagają zmiany położenia. Płytki są rozładowywane z maszyny i przenoszone z jednego etapu produkcji do następnego. Wymaga to maksymalnej szybkości, a jednocześnie niezawodności i dokładności w celu zapewnienia maksymalnej wydajności.
Płytki muszą być chwytane bardzo delikatnie, aby ich „nie uszkodzić”. Powierzchnia płytek jest światłoczuła dlatego musi czysta, aby płytki mogły być wykorzystane do przetwarzania światła. Stała kontrola procesu zmiany położenia nie wpływa na przepustowość.
Wielokrotnie nagradzany szybki manipulator płaski XY jest najlepszym rozwiązaniem dla tego zadania:
Zaprojektowany do pracy z ogniwami słonecznymi i płytkami - manipulator płaski XY obsługuje prostokątną powierzchnię roboczą z maksymalnie czterema stopniami swobody. Chwytak Bernoulliego został zaadaptowany do transportu delikatnych płytek. Umożliwia płynny, niemalże bezkontaktowy transport. Zintegrowana inteligentna kompaktowa kamera sprawdza płytki pod kątem uszkodzeń i prawidłowego ustawienia.
Więcej informacji o szybkim manipulatorze płaskim XY EXCH
Zakup manipulatora płaskiego XY EXCH w katalogu
Delikatne i niezawodne chwytanie
Aplikacja: płytki muszą być niezawodnie i w sposób ciągły zbierane podczas procesu produkcji i transportowane przez różne etapy produkcji. Wymaga to dużej szybkości w celu ograniczenia jednostkowego kosztu produkcji. Wymagane jest również delikatne przetwarzanie, aby nie dopuścić do uszkodzenia płytek.
Wyzwanie: na kolejnych etapach produkcji, płytka zyskuje nowe elementy co zwiększa jej koszt. Konieczne jest zatem zastosowanie odpowiedniej techniki chwytania dla obsługi elementów roboczych, pozwalającej na zmniejszenie kosztów inwestycji i produkcji.

Chwytanie za pomocą chwytaków Bernoulliego OGGB
Chwytak Bernoulliego OGGB podnosi płytki nie mając z nimi praktycznie żadnego kontaktu bezpośredniego i sprawnie zmienia ich położenie. W przeciwieństwie do przyssawek podciśnieniowych, przyssawka Bernoulliego działa wyłącznie w oparciu o sprężone powietrze. Powietrze to jest wypychane na zewnątrz przez niewielką szczelinę w kształcie pierścienia, co generuje podciśnienie pozwalające na delikatne i sprawne uniesienie płytki nie pozostawiając na niej żadnych śladów.

Chwytanie za pomocą wkładki do przyssawki podciśnieniowej
Wkładka OASI do przyssawki podciśnieniowej zapewnia ochronę przed przyssaniem i uszkodzeniem delikatnych elementów roboczych. W połączeniu z odpowiednią przyssawką podciśnieniową jest to kompletne rozwiązanie dla niezawodnego podnoszenia i monitorowania płytek. To niedrogie rozwiązanie jest idealnie dopasowane do handlingu surowych płytek, np. dla stanowiska ładunkowego na początku linii produkcyjnej dla ogniw słonecznych.
- Większa powierzchnia styku zapobiega przyssawaniu się delikatnych elementów roboczych
- Zapobiega zanieczyszczeniu zaworu
- Niskie nakłady oraz zużycie energii
Monitorowanie przepływu czynnika chłodzącego w produkcji paneli słonecznych i płaskich
Proces produkcji wielowarstwowych modułów słonecznych i płaskich ekranów wiąże się z wytwarzaniem ciepła, więc konieczne jest zastosowanie systemu chłodzenia. Głównym wyzwaniem jest w tym przypadku właściwe monitorowanie przepływu, ciśnienia i temperatury środka chłodzącego. Przykładowo, w procesie powlekania próżniowego konieczne jest chłodzenie pomp próżniowych, generatorów i komory procesowej.
Twój cel:
- Wydajny i sprawny system chłodzenia
- Sprawne monitorowanie procesu chłodzenia
- Mniejszy nakład pracy i kosztów przy projektowaniu, uruchomieniu i obsłudze
Nasze rozwiązanie:
- Festo: uniwersalny dostawca wszystkich elementów niezbędnych do sterowania procesem chłodzenia
- Niezwykle wytrzymałe i niezawodne elementy i systemy
- Systemy gotowe do zainstalowania - w pełni zmontowane i przetestowane
Więcej informacji:
Kompetencje z jednego źródła – zawory procesowe w automatyzacji zakładów
Przykład zastosowania: rozprowadzanie wody chłodzącej
Ważne dla tego zastosowania:
- Skuteczne monitorowanie wartości przepływu, ciśnienia i temperatury środka chłodzącego system
- Oferta dla rozwiązania systemowego
![]() | |
Główne komponenty
1 Jednostka napędu z zaworem kulowym VZBM
2 Wyspa zaworowa CPX-MPA
3 Zawór z gniazdem kątowym VZXF
4 Czujnik przepływu SFAW/SPAW
5 Regulator ciśnienia LR (do opróżniania przewodów)
6 Czujniki SFAW/SPAW
7 Zawory kulowe VZBD/VZBE/VZBF/VAPB
8 Zawory VZXF, VZXA, VZWF, VZWM
9 Terminal CPX
| ![]() |
Nowości produktowe dla przemysłu energii słonecznej

Szybki manipulator płaski XY ECXH
Szybkie i niezawodne przemieszczanie płytek
Szybki system manipulacyjny typu pick & place działający w układzie kartezjańskim charakteryzuje się maksymalną dynamiką pracy i wydajnością do maks. 95 operacji chwytania na minutę. Umożliwia dokładne pozycjonowanie przy dużym przyspieszeniu i zwalnianiu i minimalnych drganiach.

Chwytak Bernoulliego OGGB
Szybki i delikatny transport płytek i ogniw słonecznych
Niezwykle delikatne przemieszczanie lub transport na poduszkach powietrznych w celu kontroli powierzchni. Duża siła ssania bez podciśnienia dzięki zastosowaniu efektu Bernoulliego.
Rozwiązania gotowe do zainstalowania

Kompletne płyty montażowe dla szafek sterowniczych przy cięciu płytek: w pełni zmontowane, łącznie z okablowaniem i przewodami, przetestowane oraz z dokumentacją
Przygotowane specjalnie dla Twojej aplikacji.
Pozwala to zaoszczędzić czas nakład pracy przy instalacji.
- Systemy manipulacyjne
- Szafki sterownicze
- Płyty montażowe
- Moduły