Zdecentralizowany system We/Wy CPX-AP-I

Komunikacja w czasie rzeczywistym
IO-Link i Automation Platform Network

System We/Wy CPX-AP-I ze stopniem ochrony IP65/IP67 umożliwia łatwe zintegrowanie wydajnych modułów We/Wy oraz wysp zaworowych Festo z najpopularniejszymi systemami sterowania
nadrzędnego PLC. System CPX-AP-I wykorzystuje innowacyjny protokół komunikacyjny AP, dzięki czemu zapewnia ciągłą komunikację w czasie rzeczywistym od elementu roboczego po chmurę.
  • Kompaktowy i ultralekki     
  • Możliwość pracy w czasie rzeczywistym - cykl magistrali do 250 µs
  • Dane procesowe We/Wy 2 kB
  • Do 500 modułów w wersji docelowej
  • Długość połączeń kablowych między modułami do 50 m

 

Obszary aplikacji

  • Maszyny do montażu w przypadku ograniczonej przestrzeni zabudowy
  • Systemy manipulacyjne oraz zmieniarki narzędzi
  • Aplikacje mobilne, w których wymagany jest mały ciężar i mała przestrzeń zabudowy
  • Do szybkich procesów produkcyjnych

System komunikacji AP Festo

Wyspę zaworową VTUG z Festo można w prosty sposób zintegrować z interfejsem elektrycznym AP.

 

Wyspę zaworową VTUG z Festo można w prosty sposób zintegrować z interfejsem elektrycznym AP.


Komunikacja między modułami otwiera zupełnie nowe możliwości dla szybkich aplikacji.   

  • Łatwa komunikacja ze wszystkimi popularnymi systemami sterowania nadrzędnego PLC
  • Konfigurowalne moduły We/Wy systemu CPX-AP-I zapewniają indywidualną optymalizację każdej aplikacji
  • Połączenie z chmurą i zastosowanie inteligentnych narzędzi, np. dashboardy do predykcyjnego utrzymania ruchu i monitorowania stanu
  • Zintegrowanie platformy klienta z oprogramowaniem do uruchamiania Festo Automation Suite upraszcza projektowanie, monitorowanie stanu i diagnostykę

Więcej informacji na temat Festo Automation Suite

Więcej informacji na temat wysp zaworowych Festo

Połączenie od systemu mechanicznego po chmurę