Obrabiarki

Zawsze z przyjemnością wspólnie omówimy Twoje wymagania, ponieważ jest to jedyny sposób, aby zaprojektować rozwiązanie dopasowane do koncepcji Twojej maszyny. Skorzystaj z szybkiego prototypowania oraz metody elementów skończonych (finite element method (FEM)) lub symulacji i analiz. Nasi eksperci zwracają szczególną uwagę na wysoki poziom modułowości i wykorzystanie otwartych interfejsów dla wszystkich popularnych maszyn CNC. Dlatego preferujemy najprostsze możliwe koncepcje oparte na standardowych produktach lub rozwiązaniach systemowych, a w razie potrzeby korzystamy również z rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta lub branży.

Napęd wysięgnikowy EHMH

Napęd wysięgnikowy EHMH

Precyzyjny, prosty i bardzo dynamiczny ruch dużych obciążeń do 200 kg

  • Zachowanie precyzji także przy długich skokach
  • Zabezpieczenie przed opadaniem w aplikacjach pionowych
  • Wysoka wydajność
Zawór czasowy VSVA-B-T

Zawór czasowy

  • Zasilanie timera sprężonym powietrzem
  • Zasilanie energią: buforowane lub wewnętrzne
  • Zatwierdzony również dla przemysłu motoryzacyjnego, zgodny z normą ISO-1

Produkty i rozwiązania do podstawowych aplikacji w przemyśle obrabiarkowym

Przygotowanie powietrza i technika zaworów

 

Przygotowanie sprężonego powietrza i technika zaworów

Korzyści z odpowiedniego przygotowania sprężonego powietrza:

  • Większa żywotność obrabiarek
  • Mniejsza ilość awarii maszyn
  • Mniej przestojów

Zintegrowane funkcje monitorowania zapewniają ciągłą informację o stanie filtra sprężonego powietrza, co umożliwia planowanie utrzymania ruchu dostosowanego do potrzeb: 

Dashboard monitorowania stanu

Szczególną zaletą jest możliwość zastosowanie mniejszych urządzeń niż zwykle, dzięki dużym natężeniom przepływu i kompaktowym wymiarom naszych zespołów przygotowania powietrza. Można go skonfigurować dla wszystkich typowych aplikacji zgodnie z ISO 8573-1:2010, np. dla klasy (7:4:4), a także dla aplikacji wymagających bardzo czystego sprężonego powietrza, np. klasa (1:4:1) dla optycznych układów pomiaru położenia lub klasa (1:2:1) dla systemów cięcia laserem.

Produkty z zakresu przygotowania sprężonego powietrza i techniki zaworów

Automatyczne systemy ładowania i rozładowywania

Automatyczne systemy ładowania i rozładowywania

Produkty dostosowane do wymagań klienta dla różnych środowisk:

  • Dodatkowy zgarniacz
  • Paski wykonane z różnych materiałów
  • Uszczelki odporne na środki chemiczne
  • Mieszki ochronne
  • Nadmuch

Nasza nowa generacja napędów zainspiruje do opracowania innowacyjnych pomysłów:

Łącząc produkty elektryczne i pneumatyczne możesz uzyskać najbardziej wydajne i ekonomiczne rozwiązanie do zadań ładowania i rozładowywania. Wykorzystując nasze moduły możesz w prosty i ekonomiczny sposób zaprojektować kompletny system manipulacyjny. Pozwoli to zaoszczędzić czas na rozwijanie rozwiązań, który możesz przeznaczyć na Twoją podstawową działalność. Wykorzystaj w pełni różne technologie (pasek zębaty, śruba toczna czy napęd z mechanizmem zębatkowym) oraz różne długości skoku (do 10 metrów dla napędów poziomych i 2,5 metra dla napędów pionowych). Dzięki zastosowaniu najlepszych materiałów do produkcji pasków czy uszczelek otrzymasz wytrzymały i niezawodny system, który jest optymalnie dostosowany do warunków otoczenia Twojej aplikacji.

 

Produkty dla napędów poziomych

Produkty dla napędów pionowych

Sterowanie systemami chłodzenia, smarowania i czyszczenia

Sterowanie systemami chłodzenia, smarowania i czyszczenia

Zawory mediów i technika automatyzacji od jednego dostawcy

Możesz połączyć oba procesy zamawiania i używać tylko jednego interfejsu do zamawiania, fakturowania i procesów logistycznych. My znajdziemy optymalne rozwiązanie dla Twoich wymagań w zakresie techniki zaworów, wymaganej częstotliwości przełączania, zakresu ciśnienia lub materiału uszczelnień.

 

Produkty dla systemów chłodzenia, smarowania i czyszczenia

 

Prostsza konfiguracja dzięki

konfiguratorowi online dla zaworów procesowych

Automatyzacja elektryczna i pneumatyczna drzwi

Automatyzacja elektryczna i pneumatyczna drzwi

Szeroki asortyment produktów, od prostych technologii servo-lite po technologie bezszczotkowe ze zintegrowanymi rozbudowanymi funkcjami bezpieczeństwa dla drzwi bezpieczeństwa

 

Produkty dla automatyzacji drzwi

Motion Terminal VTEM

Maksymalna elastyczność dzięki Motion Terminal

  • Optymalizacja czasów cyklu i wibracji dzięki aplikacji Soft Stop
  • Maksymalizacja efektywności energetycznej dzięki aplikacji Napęd ECO
  • Zawory do automatyzacji różnych części maszyn

Motion Terminal VTEM w katalogu

Zintegrowany napęd EMCA

Automatyzacja dzięki zintegrowanemu napędowi EMCA

  • Kompaktowe połączenie elektroniki zasilania i sterownika w obudowie silnika
  • Duża ilość cyfrowych We/Wy oraz interfejsów Fieldbus
  • Stopień ochrony IP54 lub IP65

Zintegrowany napęd EMCA w katalogu

Amortyzacja PPS

Samonastawna amortyzacja PPS w położeniu końcowym

  • Płynny i dynamiczny ruch do położenia końcowego niezależnie od obciążenia
  • Brak wibracji nawet w wymagających położeniach drzwi

Więcej informacji o amortyzacji PPS

Pneumatyka w aplikacjach balanserów do kompensacji elektrycznych ruchów pionowych

Pneumatyka w aplikacjach balanserów do kompensacji elektrycznych ruchów pionowych

Zmniejsz gabaryty systemu napędu elektrycznego zmieniając ruchy pionowe w ruchy poziome, co umożliwia kompensację przemieszanego obciążenia.

Efekt:

  • Niższe koszty elektrycznej jednostki napędu zaworu
  • Niższe koszty działania
  • Większa dynamika pracy
  • Szybsza reakcja systemu

Rozwiązania specyficzne dla funkcji

Kontrola prawidłowego położenia elementów roboczych

Kontrola prawidłowego położenia elementów roboczych

Zwiększ niezawodność procesu dzięki naszym czujnikom SOPA

Zanieczyszczenia lub odpryski mogą za każdym razem uniemożliwić prawidłowe ustawienie lub wyrównanie zamocowania materiału do obróbki w maszynie. Nasze czujniki SOPA zapobiegną takim błędom.

Czujnik szczelinowy powietrzny SOPA

Ekonomiczny dla małych tolerancji

  • Zakres wykrywania 20 ... 200 μm
  • Moduł sterownika
  • Regulacja sprężonego powietrza
  • Odłączanie powietrza pomiarowego i funkcja strumienia powietrza
  • Do 4 modułów pomiarowych

Czujnik szczelinowy powietrzny SOPA w katalogu

Chwytanie i zaciskanie elementów roboczych

Chwytanie i zaciskanie elementów roboczych

Nasze produkty zapewnią:

  • Optymalną retencję
  • Odpowiednią siłę zacisku
  • Precyzyjne pozycjonowanie
  • Niezawodny ruch.

Te narzędzia pomogą Ci dobrać odpowiedni chwytak lub systemy podciśnieniowe

Narzędzia inżynierskie.

 

Produkty dedykowane dla chwytania i zaciskania

Powiększenie magazynu narzędzi dzięki systemom manipulatorów

Powiększenie magazynu narzędzi dzięki systemom manipulatorów

Przenoszenie, obracanie lub chwytanie: nasza technika manipulacji pozwoli Ci rozbudować magazyn narzędzi i zapewnić szybki dostęp do odpowiedniego narzędzia.

Magazyn narzędziowy

Projektowanie systemu manipulacyjnego

Zautomatyzuj swój magazyn narzędzi

Połączenie komponentów elektrycznych i pneumatycznych

Maszyna laserowa

Automatyzacja, którą możesz wdrożyć w każdej chwili.

Obrabiarki wykorzystują całkowicie różne technologie w zależności od rodzaju maszyny. Ale każdy chciałby mieć cyfrowe połączenia i pełną automatyzację. Dzięki integracji naszych rozwiązań nasi klienci, którzy są konstruktorami maszyn już teraz mogą spełnić te przyszłe wymagania.

Automatyzacja maszyn laserowych

Nasze produkty zapewnią odpowiednie powietrze:

  • Zespoły przygotowania powietrza dla filtracji dokładnej do filtrów z aktywnym węglem ze zintegrowanym czujnikiem zanieczyszczenia
  • Absorpcyjne lub membranowe osuszacze powietrza poprawiają punkt rosy sprężonego powietrza do klasy 1:2:1 zgodnie z ISO 8573-1:2010.
  • Zespoły przygotowania powietrza z wbudowanym czujnikiem punktu rosy umożliwiają ocenę jakości sprężonego powietrza w czasie rzeczywistym oraz odpowiednią reakcję.
  • Proporcjonalne regulatory ciśnienia VPPM/L są precyzyjne i zapewniają szybką reakcję w czasie sterowania gazami podczas procesu cięcia.

 

Produkty dla maszyn laserowych

zespół przygotowania powietrza

Zespół przygotowania powietrza

Z wbudowanym czujnikiem punktu rosy oraz zaworem bocznikowym

Zespół przygotowania powietrza MS4

Zespół przygotowania powietrza dla filtracji dokładnej

Do 1:2:1 według normy ISO 8573-1:2010

Automatyzacja giętarek

Technika manipulacji dla automatyzacji stanowisk ładowania i rozładowywania

  • Przyssawki wykonane z różnych materiałów i o różnych kształtach
  • Inteligentny generator podciśnienia OVEM z interfejsem IO-Link® oraz funkcją efektywności energetycznej
  • System zacisków obrotowych CLR z wolnym obszarem chwytania poza pozycją zacisku

 

Produkty dla giętarek