Stażysta/Stażystka

Festo to światowy lider w branży automatyki przemysłowej. Firma zatrudnia ponad 20 000 pracowników i posiada kilkaset lokalizacji na wszystkich kontynentach. Festo jest obecne na polskim rynku od 50 lat i posiada opinię solidnego partnera i pracodawcy.

 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:


Stażysta / Stażystka w dziale Application Centre

Miejsce pracy: Janki (pow. pruszkowski)
(15 km od centrum Warszawy)

 

 

Wymagania:

• Studia techniczne (ukończone lub w trakcie) – mechatronika, automatyka, robotyka lub pokrewne

• Podstawowa wiedza z zakresu napędów elektrycznych

• Swoboda podczas prezentacji i wystąpień publicznych

• Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność

• Odporność na pracę pod presją czasu

• Dostępność co najmniej 2-3 dni w tygodniu

• Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

• Doświadczenie praktyczne w zakresie modelowania 3D i/lub programowania sterowników PLC będzie dodatkowym atutem

 

Oferujemy umowę zlecenie, z możliwością ustalenia indywidualnych godzin pracy.

 

Jeśli jesteś zainteresowany, to w tym miejscu znajdziesz trzy zadania. Odpowiedzi na nie umieść w jednym

pliku PDF. Wyślij go wraz z CV i listem motywacyjnym na adres najpóźniej do

dnia 16.08.2020r. Jako temat wiadomości wpisz: [Rekrutacja AC 2020] Imię i Nazwisko. Jeśli zakwalifikujesz się do

drugiego etapu, poprosimy Cię o przedstawienie rozwiązania zadania trzeciego (w formie prezentacji) podczas rozmowy

rekrutacyjnej.

 

Dokumenty powinny zawierać następującą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Festo Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach 05-090,

ul. Mszczonowska 7, dla potrzeb realizacji procesu obecnej rekrutacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119z4.05.2016, str.1).

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania,

usuwania lub wycofania niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.“

 

Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali Pana/Pani CV w naszej bazie, prosimy umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Festo Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym

dla celów przyszłych rekrutacji.“