Automatyzacja urządzeń typu point-of-care (przyłóżkowe)
Zwiększa się zapotrzebowanie na mobilne urządzenia analityczne do szybkich i niezawodnych testów, które umożliwiają analizę próbek pacjentów bezpośrednio w gabinecie lekarskim; co z kolei przekłada się na większe zapotrzebowanie na nowe rozwiązania typu lab-on-a-chip. Zapewniamy pomoc w zakresie zespołowego projektowania, oferujemy system modułowy oparty na komponentach z katalogu produktów zgodnych z normami branżowymi, aby umożliwić klientom szybkie, proste i jak najbardziej ekonomiczne przeniesienie nowych sekwencji procesów (testów) do gotowych systemów typu lab-on-a-chip tak szybko.
Gotowe do zainstalowania rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb dla urządzeń typu point-of-care (przyłóżkowe).
Nasz współpraca ma na celu opracowanie nowego systemu typu lab-on-a-chip, który będzie oparty na modułowym systemie sprawdzonych i przetestowanych komponentów. W oparciu o wymagania testu szybko tworzymy przykładowe rozwiązania przyszłego procesu automatyzacji. Unikalną kwestią jest wykorzystanie na wczesnym etapie projektowania komponentów, które będą następnie używane w produkcie końcowym.

Jeden numer części dla 250 komponentów
Korzyści z zespołowego projektowania
- Niezawodność dzięki wspólnie opracowanym i przetestowanym rozwiązaniom
- Wymagany mniejszy nakład pracy na planowanie
- Możliwość szybkiej realizacji przykładowych konfiguracji dostosowanych do indywidualnych potrzeb
- Krótszy czas przejścia z etapu prototypu do produkcji seryjnej
- Szybsze wprowadzenie na rynek

Dzięki temu moduł można zintegrować z Twoim rządzeniem.
Zalety podsystemów gotowych do zainstalowania
- Konstrukcja dostosowana do indywidualnych potrzeb
- Kompaktowość i oszczędność przestrzeni zabudowy
- Przejrzyste interfejsy umożliwiające prostą integrację
- Dołączona dokumentacja
- Jeden numer części
- Szybka i niezawodna dostawa dużych zamówień, zgodnie ze normami branżowymi

Podstawowy komponent obejmuje siłownik okrągły EG oraz elektrozawór VOVK
Zminiaturyzowane i zintegrowane komponenty oraz podstawowe komponenty
Urządzenia typu point-of-care (przyłóżkowe) wymagają kompaktowych, niezawodnych komponentów zapewniających oszczędność przestrzeni.
- Siłowniki miniaturowe są rozwiązaniami technologicznymi dla najmniejszej przestrzeni zabudowy.
- Zawory miniaturowe sterują wieloma blisko rozmieszczonymi kanałami.
- Czujniki miniaturowe monitorują ciśnienie.
Podstawowe komponenty są to małe jednostki funkcjonalne, które integrują dwa lub więcej komponentów i spełniają określone wymagania, dotyczące np. przestrzeni zabudowy lub natężenia przepływu. Przykładem jest blok zaworowy zaprojektowany specjalnie dla układu mikroprzepływowego.

Wytwarzanie sprężonego powietrza w urządzeniu
Autonomiczny: zintegrowane wytwarzanie ciśnienia i podciśnienia
Rozwiązania dla urządzeń typu point-of-care (przyłóżkowe) wymagają zintegrowanego autonomicznego wytwarzania ciśnienia i podciśnienia. Oferujemy kompaktowy i niezawodny moduł, który można zintegrować z urządzeniami IVD:
- Zintegrowana sprężarka
- Filtracja
- Zbiorniki
- Czujniki ciśnienia